您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UCT-TM 4 BU CUS - 用于端子的标记条
0829593

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 蓝色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标签数: 84, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 3.6 mm

产品详情








优势

UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
卡上留有功能描述区域