您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

EMLP (65X25)R CUS - 标识
0802731

标识, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 65 mm

产品详情








优势

EMLP ... 自黏式标识特别适合标识电子元件、设备和按钮
标识符合与雕刻标签相同的标准外观设计美观大方
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP ...标记条