A energia solar é um suporte energético essencial das energias renováveis. Os suportes energéticos renováveis se estabelecem como os produtores de corrente mais fortes em cada vez mais países. Os custos cada vez mais baixos dos sistemas tornam as instalações de produção de energia fotovoltaica não só apelativas do ponto de vista ecológico, como também cada vez mais competitivas economicamente em comparação com os geradores de energia convencionais.
Junto com as instalações fotovoltaicas, os acumuladores de bateria estacionários são cada vez mais econômicos e tornam mais flexível a aplicação das instalações de produção elétrica descentralizadas.
A aplicação das caixas de conexão de gerador, os chamados conjuntos PV, é necessária para da melhor forma proteger contra as sobretensões as diversas partes da instalação, como módulos fotovoltaicos, inversores ou acumuladores de bateria. Além disso, os conjuntos PV podem separar os módulos fotovoltaicos do sistema gerador através de um interruptor de bombeiros ou secionador de corte em carga, consoante a versão.
A Phoenix Contact oferece uma série de conjuntos PV diferentes que são montados prontos a instalar e podem ser conectados imediatamente.
Para a conexão dos conjuntos fotovoltaicos, os conjuntos PV são equipados com passagens de parede SUNCLIX ou alternativamente com prensa-cabos em bornes push-in, conforme a versão.
Os conectores SUNCLIX e os bornes push-in aliam as vantagens de uma instalação simples a uma ligação confiável e livre de manutenção.
Como padrão, cada conjunto PV recebe um elemento de compensação da pressão. Este dispõe de uma membrana especial que é permeável ao ar mas não à água. Trata-se de uma proteção eficiente contra a umidade do ar elevada, prevenindo a formação de água de condensação no conjunto PV.
Como é óbvio, cada conjunto PV cumpre a norma relativa à combinação de equipamentos de comutação DIN EN 61439-2.
Se não encontrar o conjunto PV adequado à sua aplicação na visão geral de produtos, não hesite em contatar seu representante de vendas. Graças à gama de fornecimento adaptada poderão ser disponibilizadas em breve novas variantes apropriadas ao espectro de soluções.
Montados prontos a instalar e podem ser conectados imediatamente.
Abrir formulário
"$pageName" em