Controle e monitoramento de aquecimentos de tubulações elétricos Aumente sua disponibilidade do sistema por meio da detecção atempada de falhas, evitando assim paradas da instalação.
Desafio
Monitoramento de aquecimentos de tubulações
Muitas vezes, os aquecimentos de tubulações estão conectados à rede somente através de um fusível, de modo que as falhas passam despercebidas. Em caso de falha, geralmente ocorre uma parada de toda a operação. Por isso, cada aquecimento de tubulações é regularmente inspecionado em uma ronda de controle especial. Nossa solução de monitoramento individual e escalonável para instalações mais antigas oferece uma solução. Obtenha informações de estado atuais de seus aquecimentos de tubulações diretamente em seu sistema de controle de processos, de modo a ser possível tomar atempadamente contramedidas.
Solução
Criar certezas simplesmente através da medição de corrente
Nossos transdutores de medição de corrente registram a corrente do aquecimento. Desta forma, no aquecimento de tubulações é possível detectar uma interrupção de linha, um curto-circuito ou um erro de isolamento. Este monitoramento da corrente garante que o meio a transportar é transportado com segurança.
Para transmitir os sinais de medição sem cabeamento complexo para o centro de controle, os dispositivos são combinados com o nosso sistema sem fio Radioline. O cliente Radioline consulta até 99 estações Radioline. Você pode conectar vários aquecimentos de tubulações a cada estação. Assim você monitora de forma simples qualquer número de aquecimentos de tubulações.
Solução para quadro de comando pronta a usar
Beneficie-se de uma instalação fácil e rápida graças a nossa caixa de comando pré-montada e pronta para uso.
Não interessa se é para monitorar ou controlar seu aquecimento de tubulações, nós oferecemos a solução adequada para o quadro de comando para suas necessidades individuais. Nossas soluções de conectores aptas para SIL 2 garantem que o sensor de temperatura monitora sempre a banda térmica certa.
Redução do consumo de energia
Controle seu aquecimento de tubulações em função da necessidade através do PLC local. A parametrização é realizada através de uma IHM existente ou de um laptop que você conecta via WLAN. Alternativamente, você pode integrar os aquecimentos de tubulações com facilidade em seu sistema de controle. A integração é realizada através de uma interface em conformidade com o Module Type Package (MTP). Com a parametrização via PROFIsafe e em conformidade com SIL 2, você define os parâmetros de desligamento de seu aquecimento de tubulações.
Com nosso controlador inteligente, você somente consome a energia necessária. Um sensor de temperatura garante que o aquecimento só é ligado, caso necessário, através de uma chave de valor-limite configurável. Com a utilização de um controlador de pequeno porte é realizada uma regulação específica e precisa da potência. A potência de aquecimento é adaptada através de uma modulação por largura de pulso.
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite um planejamento eficiente de réguas de bornes, do posicionamento de eletrônica industrial e da configuração de placas de montagem.
Adote a solução existente de sistemas de aquecimento de tubulações como modelo em nossa ferramenta clipx ENGINEER. Com apenas alguns cliques, você pode adaptar nossas soluções de forma otimizada às suas necessidades. Em seguida, encomende a solução com artigos individuais ou pré-montados usando nossa ferramenta na loja online da Phoenix Contact.
Suas vantagens
- Aumento da disponibilidade do sistema graças a monitoramento contínuo e em conformidade com SIL 2 das bandas térmicas
- Otimização de seu consumo de energia graças a uma regulação específica e precisa da potência
- Custos de instalação reduzidos graças a caixa de comando pré-montada e pronta para utilização
- Integração fácil de aquecimentos de tubulações existentes em sua sala de controle
Contato
Referência
Monitoramento sem fio de aquecimentos de tubulações na Sappi Stockstadt GmbH
- A Sappi Limited é um fornecedor líder ao nível mundial de soluções de papel, pasta de papel e celulose química.
- Saiba mais sobre como os valores de medição incomuns são imediatamente exibidos na sala de controle do operador, de modo a ser possível tomar atempadamente contramedidas.
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.