Estamos revolucionando a tecnologia de carregamento rápido com HPC. Saiba mais sobre como funciona essa tecnologia.
Anteriormente podiam ser implementadas tecnicamente correntes de carga de até 200 A no Combined Charging System (CCS). No entanto são necessárias correntes bem mais elevadas para tempos de carga especialmente breves. Com uma tecnologia de carregamento convencional, tal resultaria em sobreaquecimentos perigosos ou exigiria diâmetros de cabo superiores e nada práticos.
Consequentemente, nossa tecnologia HPC inteligente se baseia em uma refrigeração ativa que permite correntes de carga de até 500 A – sem comprometer a segurança nem a maneabilidade.
De acordo com a diretriz VDE-AR-E 2623-5-3 e a norma IEC TS 62196-3-1, o conector e o condutor de carga podem ter uma temperatura no máximo 50 K superior à do ar ambiente (ΔTmáx = 50 K) durante o processo de carregamento.
Para garantir esse requisito, diversos sensores de temperatura integrados medem, no sistema HPC, a formação de calor em tempo real, tanto diretamente nos contatos de potência do conector de carga, como no condutor de carga.
Um controlador avalia os dados e regula a potência de refrigeração conforme as necessidades. Assim é evitado o sobreaquecimento de forma segura e de acordo com as normas, aumentando ao mesmo tempo a eficiência energética.
O sistema HPC de estrutura modular da Phoenix Contact é composto por vários componentes adaptados entre si:
Obtenha todos os dados comerciais e técnicos, desenhos e downloads relacionados aos nossos cabos de carga High Power Charging, bem como acessórios adequados e encomende diretamente online.
Além do nosso sistema High Power Charging oferecemos uma vasta gama de produtos adicionais para construir estações de carga rápida de alto desempenho.
Entre eles se incluem painéis de operação, tecnologia de comunicação, medidores de energia, fontes de alimentação, proteção contra sobretensão, réguas de bornes e material de instalação.
Você é fabricante de estações de carga rápida ou planejador de dispositivos de carga e está interessado em nossa tecnologia High Power Charging?
Teremos todo o gosto em ajudar você e juntamos os componentes adequados para a solução High Power Charging adaptada à sua aplicação.
One present is still missing but the electric car is empty? No problem, thanks to High Power Charging.
Você acha que carregar um veículo elétrico demora horas? Com HPC, esses tempos pertencem ao passado.
Vídeos interessantes, referências, literatura e princípios de eletromobilidade.
Soluções para a eletromobilidadeEsteja sempre a par das informações mais recentes sobre
"$pageName" em