Cabo de carga de corrente contínua com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo CCS tipo 2, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P
-
Cabo de carga DC
1820938
CHARX connect professional, CCS tipo 2, Condutor de carga DC HPC, até 1000 A em Boost mode, 725 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e condutor refrigerados, cabo: 5 m, preto, reto, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de sinal intercambiáveis, contatos de potência PE e DC, Com sensores de temperatura analógicos, com tecnologia de medição de quatro condutores, Resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)
Comprimento do cabo
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Potência de carga de até 1000 kW graças ao novo conceito de refrigeração – com manuseio melhorado ao mesmo tempo
Conceito de conexão personalizado mediante solicitação – feito sob medida para sua estação de carga HPC
Frente de encaixe totalmente intercambiável para manutenção rápida, econômica e sustentável
Detecção de vazamentos confiável e econômica por meio do monitor de isolamento
Faturamento de acordo com a legislação de calibração graças à tecnologia de medição de quatro condutores integrada
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Substituição de fácil de manutenção da moldura da frente de encaixe sem escoamento do líquido refrigerante