Áreas de aplicação

Senhora diante de um automóvel elétrico com um conector de carga HPC

High Power Charging para sua aplicação

A estrutura modular do nosso sistema HPC permite possibilidades flexíveis de aplicação para a construção da sua infraestrutura de carregamento rápido.

Nosso sistema HPC é usado onde quer que os motoristas de veículos elétricos tenham pouco tempo. Nomeadamente em autopistas e nos principais nós de tráfego haverá futuramente parques para carga HPC próprios, bem como postos de abastecimento e postos de serviço com estações de carga HPC. Também nas grandes cidades e áreas urbanas, as estações de carga HPC são utilizadas em áreas de estacionamento semipúblicas e comerciais.

Utilização em postos de abastecimento de corrente e parques para carga

Várias estações de carga em um posto de abastecimento de corrente com grupo de refrigeração central  

Várias estações de carga em um posto de abastecimento de corrente com grupo de refrigeração central

Aqui, o grupo de refrigeração e o controlador são, a maioria das vezes, instalados centralmente, por exemplo em um edifício separado.

As estações de carga descentralizadas são abastecidas com líquido refrigerante a partir desse local e possuem apenas permutadores de calor próprios. Assim, todas as estações de carga utilizam um circuito de refrigeração comum.

Utilização em estações de carga autossuficientes

Estação de carga autossuficiente com grupo de refrigeração próprio  

Estação de carga autossuficiente com grupo de refrigeração próprio

Também é possível montar um sistema HPC completo em uma só estação de carga.

Isso significa que o grupo de refrigeração e o controlador estão integrados na estação de carga para formar um circuito de refrigeração autônomo junto com o conector de carga para veículos e o condutor de carga.

Diretamente para os cabos de carga High Power Charging

Obtenha todos os dados comerciais e técnicos, desenhos e downloads relacionados aos nossos cabos de carga High Power Charging, bem como acessórios adequados e encomende diretamente online.

Sua solução High Power Charging individual

Você é fabricante de estações de carga rápida ou planejador de dispositivos de carga e está interessado em nossa tecnologia High Power Charging?

Teremos todo o gosto em ajudar você e juntamos os componentes adequados para a solução High Power Charging adaptada à sua aplicação.
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
Christmas with High Power Charging

One present is still missing but the electric car is empty? No problem, thanks to High Power Charging.


Mais rápido do que o esperado

Você acha que carregar um veículo elétrico demora horas? Com HPC, esses tempos pertencem ao passado.


Como funciona High Power Charging?

Saiba mais sobre como funciona a tecnologia no conector de carga High Power Charging.

Nossa comunidade para a eletromobilidade

Esteja sempre a par das informações mais recentes sobre E-Mobility e dispositivos de carga rápida

PxC no LinkedIn
Siga-nos no LinkedIn