Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Inovadoras e exatas

Réguas de bornes inovadoras para os requisitos específicos da tecnologia de processos.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na engenharia de processos, a qualidade dos pontos de contato elétricos é um critério importante para a confiabilidade de toda a instalação. A Phoenix Contact oferece uma ampla linha de produtos com réguas de bornes com homologação Ex para a engenharia de processos. Para jumpear e distribuir sinais, estão disponíveis conectores de triagem e bornes de distribuição de potencial inovadores e compactos.

Suas vantagens

  • Programa abrangente de réguas de bornes padrão com certificação para atmosferas potencialmente explosivas
  • Bornes de função e bornes fusíveis compactos para o cabeamento de sinal
  • Cabeamento de sinal economizador de espaço com conectores e quadros de triagem inovadores
  • As réguas de bornes para a tecnologia de processos fazem parte do sistema COMPLETE line

Réguas de bornes para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas

Réguas de bornes para atmosferas potencialmente explosivas  

Réguas de bornes para atmosferas potencialmente explosivas

O programa de produtos de réguas de bornes com certificação Ex para todas as tecnologias de conexão inclui bornes de passagem, terra, para vários condutores, de vários níveis e de alta corrente até 240 mm2. Os bornes de seccionamento e bornes fusíveis oferecem inúmeras soluções com economia de espaço para o cabeamento de sinais em atmosferas potencialmente explosivas.

Bornes seccionáveis, compactos e funcionais

Bornes seccionáveis com 3,5 mm de largura  

Bornes seccionáveis com 3,5 mm de largura

Com os bornes seccionáveis, você obtém uma densidade de sinal nunca antes atingida para réguas de bornes. Com elas, é possível poupar até 30 % de espaço no quadro de comando no cabeamento de controladores.

Conectores de triagem, compactos e com economia de espaço

Conectores de triagem PTRV  

Conectores de triagem PTRV

Os conectores de triagem compactos PTRV se destinam à triagem clara de sinais no campo da automação. O cabeamento de um grande número de condutores é simplificado através de níveis configuráveis individualmente por cores. Junto com o cabeamento frontal, você evita assim erros na conexão. Os conectores de triagem azuis estão disponíveis para a utilização em circuitos de segurança Ex i até 60 V. Distribuidores de potencial com contornos iguais e acessórios abrangentes completam o programa.

Quadros de triagem, com número exato de polos e montagem adequada à aplicação

Quadros de triagem PTMC  

Quadros de triagem PTMC

Graças ao seu formato compacto, os quadros de triagem PTMC oferecem a máxima densidade de sinal durante a triagem no campo da automação. A estrutura modular com número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garantem um cabeamento claro e sem erros com economia de espaço. Os quadros de triagem azuis estão disponíveis para a utilização em circuitos de segurança Ex i até 60 V.

Caixas de junção e caixas vazias

Caixas de junção CLIPSAFE e caixas vazias  

Caixas de junção CLIPSAFE e caixas vazias

Na Phoenix Contact, com CLIPSAFE você tem à sua disposição um programa de produtos inovador e de alta qualidade composto por caixas vazias, caixas vazias processadas e caixas de junção em aço inoxidável e poliéster. Com as certificações correspondentes, CLIPSAFE pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas.

O programa de caixas convence pela variedade e versatilidade, concebidas de forma adaptada para serem utilizadas na sua aplicação.