25 anos de CLIPLINE complete

O sistema de réguas de bornes que conecta
25 anos de CLIPLINE complete

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

Há 25 anos, o sistema de régua de bornes CLIPLINE complete oferece a possibilidade de combinação livre e flexível dos diferentes tipos de bornes. Isto inclui bornes de passagem e diversos bornes de função com diferentes tipos de conexão. Além das réguas de borne, o sistema dispõe de acessórios padronizados de jumper, identificação e teste.

O desenvolvimento do sistema de réguas de bornes O início do CLIPLINE complete

Em 1928, inspirados pela RWE, a Phoenix Contact inventou as primeiras réguas de bornes. Nos anos que se seguiram, continuamos a desenvolver os bornes, que ainda eram feitos de cerâmica na época. Os bornes de cerâmica se tornaram bornes Duroplast em 1953 e, mais tarde, em 1976, os primeiros bornes termoplásticos (UK). A série de réguas de bornes UK foi um avanço significativo, pois as réguas de bornes não apenas resistiram a altas demandas, mas também puderam ser fabricadas em série pela primeira vez. Mas isso não foi suficiente para nós. Com o passar do tempo, a eficiência econômica de produtos e empresas tornou-se cada vez mais importante devido à internacionalização e nasceu a primeira ideia de um sistema de réguas de bornes abrangente. O objetivo era poder combinar diferentes tipos de réguas de bornes com acessórios idênticos e, assim, minimizar os custos de armazenamento e logística. Em 1999, a primeira série de bornes do sistema CLIPLINE complete foi lançada com as réguas de bornes ST. Como o sistema evoluiu? Dê uma olhada e clique na linha do tempo a seguir:

Tudo começou em 1999, quando a tecnologia de conexão de contato a mola "ST" foi introduzida e se tornou o primeiro componente-chave do CLIPLINE complete.

Basak Sevgi Gürsoy - Phoenix Contact GmbH & Co. KG,
Mapa interativo de imagens: A criação e o desenvolvimento do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete
Tecnologia de molas de tensão ST (1999)
O início do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Tudo começou em 1999, quando a tecnologia de conexão de contato a mola "ST" foi introduzida, representando o primeiro componente essencial do sistema CLIPLINE complete. Quando as primeiras réguas de bornes ST foram desenvolvidas, o desejo de um sistema padronizado já havia nascido.
Tecnologia de molas de tensão ST (1999)
Tecnologia de conexão autodecapante QT (2002)
A QT abriu as portas para o setor ferroviário na França. Em 2002, o sistema CLIPLINE complete foi ampliado para incluir réguas de bornes com tecnologia de conexão autodecapante. A tecnologia QT ainda é uma das tecnologias de conexão mais rápidas atualmente.
Tecnologia de conexão autodecapante QT (2002)
Push-in Technology PT (2009)
O push-in é um dos maiores marcos do sistema. Em 2009, a Push-in Technology foi a base para o cabeamento sem ferramenta e eficiente na construção de quadros de comando. O sistema de réguas de bornes suportava a integração da então nova Push-in Technology. Os clientes puderam facilmente mudar para push-in graças aos acessórios padronizados e ao contorno idêntico ao das réguas de bornes ST.
Push-in Technology PT (2009)
Tecnologia de conexão a parafuso UT (2004)
O CLIPLINE complete se expande devido ao parafuso. Em 2004, a família UT foi integrada ao sistema CLIPLINE complete e revolucionou a tecnologia estabelecida de conexão a parafuso dos bornes UK. Essa integração ajudou o sistema de réguas de bornes a se expandir para o mercado mais amplo de réguas de bornes.
Tecnologia de conexão a parafuso UT (2004)
Tecnologia Push-X XT (2022)
O futuro começa agora. Com o Push-X, o mais novo membro da família se juntou ao sistema de réguas de bornes em 2022. A nova tecnologia de conexão caracterizará o próximo estágio de inovação na construção de quadros de comando. O Push-X oferece propriedades ideais para cabeamento manual e automatizado.
Tecnologia Push-X XT (2022)
Tecnologia de conexão de encaixe COMBI (2001)
A solução plugável do sistema. Em 2001, o sistema plugável COMBI foi integrado ao CLIPLINE complete. A conexão COMBI é especialmente adequada para o cabeamento de chicotes de cabos pré-montados, permitindo que o cliente final conecte o quadro de comando facilmente.
Tecnologia de conexão de encaixe COMBI (2001)
Tecnologia de conexão a parafuso RT (2007)
Réguas de bornes para extremidades de condutores com terminais de cabos. Em 2007, a nova tecnologia de conexão a parafuso RT passou a fazer parte do sistema de réguas de bornes. A partir desse ponto, os condutores com terminais de cabo tipo forquilha e anel também podem ser cabeados usando o sistema CLIPLINE complete.
Tecnologia de conexão a parafuso RT (2007)

A QT, que ainda é a tecnologia de conexão mais rápida, foi introduzida no mercado em 2002 e foi a nossa porta de entrada para o setor ferroviário na França.

Bertrand Lovisi - PHOENIX CONTACT SAS,

Um sistema requer pontos em comum - acessórios padronizados


Acessórios de jumpeamento Jumpers padronizados - um conceito bem-sucedido

O sistema de jumper FBS é um dos principais fatores de sucesso do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Isso tornou a Phoenix Contact a líder mundial na fabricação de réguas de bornes. Graças ao sistema de jumper, diferentes réguas de bornes podem ser conectadas de forma rápida e fácil em diferentes seções transversais, funções e tecnologias. A padronização dos jumpers também permite que os clientes reduzam os custos de armazenamento e logística.

Acessório de teste Os pontos de teste uniformes permitem procedimentos de teste rápidos

Os acessórios de teste do sistema CLIPLINE complete também foram padronizados e, portanto, entram em contato com as barras de corrente no canal funcional em todos os blocos de terminais. Para ser possível testar o fluxo de corrente em caso de um canal funcional ocupado, os bornes do sistema CLIPLINE complete dispõem de possibilidades de teste adicionais. Os bornes à mola e as réguas de bornes QT têm, por exemplo, um ponto de teste para pontas de teste padronizadas de 2 mm e os bornes parafuso podem ser facilmente testados com os parafusos do borne.

Material de identificação para réguas de bornes

Material de identificação para réguas de bornes

Acessórios de identificação Alto nível de clareza para quadros de comando organizados

As réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete têm ranhuras de marcação padronizadas para acomodar etiquetas de identificação. O material de identificação pode, portanto, ser usado em todas as tecnologias nos vários bornes, o que minimiza os custos de armazenamento e logística. Só é necessário usar um material diferente ao alterar a seção transversal com uma largura de passo diferente.

Em 2004, a família UT foi integrada ao sistema CLIPLINE complete e revolucionou a já estabelecida tecnologia de conexão a parafuso.

Cory Myer - PHOENIX CONTACT USA Inc.,

Indústrias e aplicações Exemplos de áreas de aplicações para o sistema de réguas de bornes

Mapa interativo de imagens: Áreas de aplicação do sistema de réguas de bornes
Setor de energia
No setor de energia, as réguas de borne são cruciais para o cabeamento eficiente e a operação segura de quadros de comando e distribuidores. As réguas de bornes da Phoenix Contact são utilizadas na área de geração e distribuição de energia. Além da transmissão e distribuição diretas da energia gerada, os bornes também apoiam a geração de energia renovável, como na produção de bombas de calor, turbinas eólicas e parques solares.
Setor de energia
Indústria de processos
As réguas de bornes CLIPLINE complete atendem aos vários desafios da indústria de processos. Além da disponibilidade abrangente do sistema, da modularização e da digitalização, as réguas de bornes também atendem a requisitos especialmente altos de segurança e durabilidade. As réguas de bornes com certificação Ex (EAC Ex, ATEX, IECEx, UKCA-Ex...) são ideais para várias aplicações na indústria de processos.
Indústria de processos
Infraestrutura de transportes
Nesse caso, a infraestrutura de transporte inclui transporte rodoviário, marítimo e o tráfego ferroviário. Para garantir que as réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete também possam ser usadas aqui, vários bornes do sistema estão sujeitos às normas e diretrizes específicas do setor de transporte marítimo (DNV GL), bem como do setor ferroviário.
Infraestrutura de transportes
Instalação em edifícios
O sistema de réguas de bornes inclui bornes KNX e de instalação especiais para instalações em edifícios. Os bornes de instalação atendem a todos os padrões necessários de instalação em edifícios e oferecem as melhores condições graças a seus recursos especiais, como as desconexões deslizantes integradas para separar os condutores neutros.
Instalação em edifícios
Construção de máquinas e painéis de distribuição
As réguas de bornes também são um componente importante na construção de máquinas e painéis de distribuição. Cada máquina ou instalação individual requer várias interfaces elétricas na área de energia e fiação do sensor. Na área do quadro de comando, essas interfaces geralmente são realizadas usando réguas de bornes.
Construção de máquinas e painéis de distribuição
Construção de quadros de comando
As réguas de bornes são provavelmente usadas com mais frequência na construção de quadros de comando. O sistema de réguas de bornes oferece muitas vantagens, especialmente para a fabricação por contrato. Com o sistema CLIPLINE complete, a construção de quadros de comando pode responder individualmente aos requisitos do cliente. Nem a localização futura nem a tecnologia de conexão desejada são um obstáculo aqui. Além disso, não são necessários acessórios diferentes para cada pedido, o que tem um impacto positivo nos custos de armazenamento e logística.
Construção de quadros de comando

Inteligente e simples - em 2009, a Push-in Technology estabeleceu a base para o cabeamento sem ferramentas e eficiente na construção de quadros de comando.

René Bruins - PHOENIX CONTACT bv,
O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete com robôs de cabeamento

O futuro do sistema de réguas de bornes

As réguas de bornes são e continuarão sendo uma parte importante da eletrificação. É claro que certas condições e requisitos da estrutura mudarão com o tempo, mas nossos produtos também continuarão a evoluir. Na Phoenix Contact, pesquisamos melhorias e novas tecnologias todos os dias. Contamos com soluções de conexão sem ferramentas, como a tecnologia Push-in ou Push-X. Acreditamos firmemente que as duas tecnologias de força de mola serão o padrão em tecnologia de cabeamento no futuro. Por quê? As duas tecnologias de conexão oferecem propriedades ideais de cabeamento e são adequadas tanto para o cabeamento manual quanto para o cabeamento automatizado, que economizam tempo e esforço.

O Push-X tornou-se o mais recente membro do sistema CLIPLINE complete em 2022 e, portanto, está moldando o próximo nível de inovação na construção de quadros de comando.

Janine Walter - Phoenix Contact GmbH & Co. KG,