Cabeamento de sistema para controladores

Cabeamento apropriado para a indústria

Cabeamento eficiente

Conecte os componentes de seu sistema de automação de modo rápido, claro e sem erros.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Distribuidor de potencial
    Distribuidor de potencial

    Os distribuidores de potencial têm uma utilização versátil, uma vez que foram concebidos para até 250 V/30 A. Eles estão disponíveis com conexão a parafuso e conexão de mola de tração.

  • Módulos universais
    Módulos universais

    Os módulos universais conectam diferentes conectores na relação 1:1 a terminais com conexão por rosqueamento e mola.

  • Produtos específicos para o cliente
    Soluções específicas para o cliente

    Nossas soluções individuais estão exatamente adaptadas aos respectivos requisitos da aplicação.

Procurar em Cabeamento de sistema para controladores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nos dias que correm, as máquinas e instalações estão ficando cada vez mais complexas. Em consequência disso, o trabalho de cabeamento dos vários componentes de um sistema de automação também se torna mais abrangente. O programa de produtos da Phoenix Contact oferece soluções compactas que tornam possível o planejamento, a montagem e a colocação em funcionamento simples. Assim, você economiza tempo e reduz significativamente os custos.

Suas vantagens

  • Conexões flexíveis: tecnologia de conexão a parafuso, força de mola ou push-in
  • De montagem fácil através de componentes plugáveis
  • Rápido e sem erros através de cabos de sistema montados
  • Versátil, graças a componentes de aplicação universal

O programa de produtos

Programa de produtos Cabeamento de sistema  

Resumo dos componentes

Os requisitos de sua aplicação determinam quais os componentes do programa de produtos que podem ser usados.

O cabeamento de sistema específico de controladores se trata de um conceito de cabeamento moderno no qual o adaptador frontal, o cabo de sistema e os módulos são especialmente adaptados uns aos outros.

Em contrapartida, os módulos universais são independentes do controlador e se adequam em especial aos casos em que existem componentes de automação com conectores multipolos no quadro de comando. Um elemento característico desses módulos é a conexão 1:1. Os módulos possibilitam uma conexão ordenada dos sinais de campo com a tecnologia de conexão a parafuso, força de mola ou push-in.

Para a distribuição da tensão de comando ou operacional podem ser usados distribuidores de potencial que estão disponíveis em várias versões. Graças a quantidades diferentes de níveis de potencial e terminais de conexão, é possível uma utilização flexível.

Os cabos universais conectam os níveis de comando e de sinais de modo rápido e sem erros.

Os requisitos individuais das aplicações são atendidos com produtos específicos para os clientes.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sistema para controladores