UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC
-
Módulo ativo
2974891
Módulo de ampliação de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 16 relés miniatura, 1 contato reversível cada, para 24 V DC (sem relé)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
LED de indicação de estado por trilha de sinal e tensão de alimentação
Diodo de roda livre e de proteção contra inversão de polarização por trilha de sinal
Relés miniaturas plugáveis com um contato reversível