UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC - Módulo ativo
2974914

Módulo de saída VARIOFACE, com bases de encaixe para 8 relés miniatura, 1 contato reversível cada, para 24 V DC (sem relé)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

LED de indicação de estado por trilha de sinal e tensão de alimentação
Diodo de roda livre e de proteção contra inversão de polarização por trilha de sinal
Relés miniaturas plugáveis com um contato reversível