UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
-
Módulo ativo
2968373
Módulo de saída VARIOFACE, com 32 relés miniaturas, 1 contato reversível, conectado, para 24 V DC (incl. relé)
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Observar a potência de comutação máxima do relé utilizado |
| Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
| Instrução para funcionamento | As saídas não são adequadas para ligar diferentes condutores externos. A soma de todas as tensões de comutação em saídas adjacentes não pode ultrapassar o valor da tensão de isolamento nominal |
| Instrução para funcionamento | Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Número de canais | 32 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | 3x 107 ciclos de manobras |
| Relés possíveis | Relé de comutação pequeno, REL-MR-24DC/21HC |
| Com componentes | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V AC |
| Tensão de teste | 4 kV (Isolamento básico entre os circuitos de corrente de contato de saída) |
| 6 kV (Isolamento seguro e reforço do isolamento entre o circuito de corrente de entrada e circuitos de corrente de contato de saída) | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-1500 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Placa I/O adequada | 1771 OBN |
| Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
| Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-ODD 321 |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
| Placa I/O adequada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QY81P |
| QY82P | |
| Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Placa I/O adequada | DDO 353 |
| Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 18 mA |
| Tempo de resposta típico | 8 ms |
| Tempo de retorno típico | 10 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Relés possíveis | Relé de comutação pequeno, REL-MR-24DC/21HC |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples |
| Material de contato | AgNi |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 12 V AC/DC |
| Corrente-limite permanente | 5 A |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 120 W (com 24 V DC) |
| 58 W (com 48 V DC) | |
| 48 W (com 60 V DC) | |
| 50 W (com 110 V DC) | |
| 80 W (com 220 V DC) | |
| 1250 VA (com 250 V AC) | |
| Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 96 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de pólos | 3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Largura | 271,5 mm |
| Altura | 125,5 mm |
| Profundidade | 62,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2968373 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK21 |
| Chave de produto | DK2191 |
| GTIN | 4017918917517 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.479,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.479,8 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | d0a3ee56-3261-4834-b937-5eaffb749b68 |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Larguras de construção reduzidas de apenas 80 mm (8 canais) ou 271 mm (32 canais)
LED de indicação de estado por trilha de sinal e tensão de alimentação
Relés miniaturas plugáveis com um contato reversível
Diodo de roda livre a cada trilha de sinal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP