UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207
-
Módulo de relé
2311108
Módulo de relé de saída de 32 canais (1 NA, opcional com correlação ao potencial) com ligação via mola de contato, fusível (2 AT) e conexão de sistema de 50 pinos. Adequado para placa Yokogawa ADV 551 e ADV 561.
Detalhes do produto
| Número de canais | 32 |
| Propriedades de isolamento: Distâncias de isolamento e fuga entrada/saída | |
| Isolamento | Isolamento seguro, isolamento reforçado |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Propriedades de isolamento: Distâncias de isolamento e fuga saída/saída | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Distâncias de isolamento e fuga entrada/saída | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V |
| Tensão de teste | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Distâncias de isolamento e fuga saída/saída | |
| Tensão de isolamento nominal | 260 V |
| Tensão de teste | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controlador compatível YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Placa I/O adequada | ADV551 |
| ADV561 | |
| Controlador compatível YOKOGAWA STARDOM | |
| Placa I/O adequada | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 9 mA (por canal) |
| Ligação de proteção | Supressão, proteção contra polarização; Diodo livre, diodo de proteção contra inversão de polaridade |
| Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples |
| Material de contato | AgSnO |
| Tensão de comutação máxima | 230 V AC |
| Corrente-limite permanente | 2 A (por canal, fusível plugável (IEC 6012-3/IV, 2AT); com 100% ED 1 A por canal) |
| Corrente de ligação máxima | 8 A (alimentação, (V1+, V2+), fusível plugável (UL 248-14, 250 V, 8AT)) |
| Corrente de comutação mínima | 100 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 48 W (com 24 V DC) |
| 20 W (com 48 V DC) | |
| 18 W (com 60 V DC) | |
| 23 W (com 110 V DC) | |
| 40 W (com 220 V DC) | |
| 500 VA (com 250 V AC) | |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com KS |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Nota | Cabo de sistema utilizável: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 267 mm |
| Altura | 127,5 mm |
| Profundidade | 56,5 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distâncias de isolamento e fuga entrada/saída | |
| Normas / Determinações | EN 61010-2-201 |
| Distâncias de isolamento e fuga saída/saída | |
| Normas / Determinações | EN 61010-2-201 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Observar a potência de comutação máxima do relé utilizado |
| Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
| Instrução para funcionamento | As saídas não são adequadas para ligar diferentes condutores externos. A soma de todas as tensões de comutação em saídas adjacentes não pode ultrapassar o valor da tensão de isolamento nominal |
| Instrução para funcionamento | Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2311108 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK2A |
| Chave de produto | DK2A9N |
| GTIN | 4046356145909 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 896,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 871 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 005b7ff0-10d4-4dd7-8e6c-85e59f1c601b |
Produtos compatíveis
-
VF-SI/TR5/2AT - Conjunto de fusíveis 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - Conjunto de fusíveis 2901005
-
VF-SI/TR5/8AT - Conjunto de fusíveis 2901006
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Cabo 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cabo 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cabo 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cabo 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cabo 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cabo 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cabo 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cabo 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cabo 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cabo 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cabo 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cabo 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904644
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP