Conexão à mola

Conexão à mola

Proteção comprovada contra vibrações

Conecte condutores de forma segura contra vibrações, estanque a gás e estável a longo prazo – com o contato de condutores por mola.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Terminais de segurança
    Terminais de segurança

    Terminais versáteis para a tecnologia de sensores e comando de máquinas: proteger os equipamentos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Terminais de sensor/atuador
    Terminais de sensor/atuador

    Nível de sinais, distribuição de potencial e função de condutor de proteção reunidos em um terminal – a melhor solução para a construção de controladores.

  • Terminais de vários condutores
    Terminais de vários condutores

    Distribuir potenciais facilmente com terminais de vários condutores e conectar em segurança diferentes tipos de condutor ou bitolas.

  • Terminais de vários níveis
    Terminais de vários níveis

    Distribuir potenciais facilmente em espaços restritos. Com os terminais de vários níveis, o cabeamento é confortável.

  • Terminais híbridos
    Terminais híbridos

    Combinar vários tipos de conexão em um terminal híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Terminais plugáveis
    Terminais plugáveis

    Contato de alto desempenho e ligação com proteção contra contato dos dedos – estas são as características inteligentes dos terminais plugáveis.

  • Terminais terra
    Terminais terra

    Estabelecer conexões PE com rapidez: basta encaixar os terminais terra no trilho de fixação.

Procurar em Conexão à mola

Exibir todos os produtos dessa categoria

No caso de alta solicitação por vibrações – na indústria ferroviária, em aerogeradores ou na construção de máquinas – exige-se uma segurança de contato máxima. Com a conexão à mola, você obtém uma ligação constante: independente do operador, o contato a mola exerce sempre a mesma força sobre o condutor.

Suas vantagens

  • Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
  • Menos custos logísticos, devido a acessórios uniformes
  • Acessórios abrangentes: padronizados para jumpeamento, teste e identificação
  • As réguas de bornes com contato a mola fazem parte do sistema COMPLETE line

Conexão de condutores por mola

Modo de funcionamento da conexão à mola  

Contato confiável com um formato compacto

A conexão à mola da Phoenix Contact é muito confortável graças à sua conexão frontal:

  1. Abra o ponto de conexão com uma chave de fenda padrão.
  2. Insira o condutor no espaço de contato e retire a chave de fenda. O condutor efetua o contato automaticamente.

Uma área com grande capacidade volumétrica com um formato simultaneamente compacto – estas são outras vantagens da tecnologia de mola de tração patenteada. Assim, você pode cabear os condutores na bitola nominal com ou sem terminais tubulares. Condutores de cobre de todos os tipos até 35 mm² podem ser instalados sem pré-tratamento.

Canal funcional duplo

Réguas de bornes com jumpers  

Distribuição de potencial simples com jumpers

Conecte até 50 réguas de bornes em somente uma etapa de trabalho – com jumpers de 2 a 50 polos.

E não é tudo: no canal funcional duplo você pode conduzir em paralelo dois potenciais através de um ponto de conexão. Basta desligar determinadas linguetas de contato do jumper padrão – é criado um jumpeamento alternado. Os pontos de contato podem ainda ser identificados.

Identificação de grande superfície

Identificação dos pontos de conexão  

Trabalho eficiente graças a uma identificação inequívoca

A identificação inequívoca dos pontos de conexão constitui uma condição para uma instalação rápida e segura. Além da identificação central das réguas de bornes, você também pode identificar cada ponto de conexão em separado.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças de metal e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade dos nossos produtos é a chave disso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças metálicas resistentes à corrosão à base de ligas de cobre de alta qualidade:

  • Boa condutividade elétrica
  • Aquecimento reduzido
  • A superfície é protegida por uma camada de níquel ou estanho galvanizado isenta de chumbo
  • Elemento de mola, fabricado com aço para molas de cromo e níquel de alta resistência

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a choques:

  • Reciclável, sem halogênio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de uso até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de conforme UL 94 para a classe de inflamabilidade V0