Fontes de alimentação com grau de proteção IP67
Fontes de alimentação
Com as nossas fontes de alimentação você alimenta sua aplicação de modo confiável. Escolha a fonte de alimentação ideal para suas necessidades entre nossa ampla oferta de diversos dispositivos. Seja para o trilho de fixação, adequado para montagem em parede ou no formato de 19'' para montagem em rack: encontre a fonte de alimentação perfeita para sua aplicação.
Fontes de alimentação para o trilho DIN
Nossas fontes de alimentação para o trilho DIN oferecem a você uma disponibilidade especialmente alta do sistema no trilho de fixação no quadro de comando.
A funcionalidade e o formato das famílias de produtos QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER e STEP POWER são adaptadas aos requisitos de diferentes indústrias.
Fontes de alimentação para montagem em rack
Nossas fontes de alimentação para montagem em rack oferecem altas potências no formato de 19".
A TRIO POWER de 20 kW permite a você a conversão bidirecional de potência em diferentes áreas de aplicação.
Fontes de alimentação para montagem na parede
Nossas fontes de alimentação para montagem na parede podem ser montadas de forma flexível no painel do quadro de comando. Diferentes variantes de montagem permitem a você um uso individual.
As robustas fontes de alimentação TRIO POWER em uma caixa compacta se caracterizam por altas potências e funções abrangentes.
Fontes de alimentação com grau de proteção IP67
Nossas fontes de alimentação com grau de proteção IP67 são os dispositivos certos para a alimentação descentralizada no campo.
Com caixas resistência às intempéries, as fontes de alimentação garantem uma alta disponibilidade do sistema mesmo em condições ambientais adversas.