Conexão push-in

Conexão push-in

Encaixe suave

Aproveite as vantagens da tecnologia de encaixe direto push-in: forças de inserção reduzidas até 50 % e cabeamento sem ferramentas.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Blocos de distribuição
    Blocos de distribuição

    Agora os blocos de distribuição PTFIX com tecnologia de conexão push-in prontos para conexão permitem poupar ainda mais tempo e espaço na instalação.

  • Bornes de alta corrente
    Bornes de alta corrente

    Faça o cabeamento de bitolas de condutor grandes de até 185 mm² de forma fácil, segura e rápida

  • Bornes de instalação
    Bornes de instalação

    Formato especialmente baixo, montagem simples e combinação livre – vantagens significativas dos bornes de instalação para a tecnologia de edifícios.

  • Bornes de seccionamento de transdutor
    Bornes de seccionamento de transdutor

    Conceber as conexões de transdutor de modo individual e econômico. As soluções plugáveis trazem mais vantagens técnicas.

  • Bornes de sensor/atuador
    Bornes de sensor/atuador

    Nível de sinais, distribuição de potencial e função de condutor de proteção reunidos em um borne – a melhor solução para a construção de controladores.

  • Bornes fusíveis
    Bornes fusíveis

    Bornes versáteis para a tecnologia de sensores e comando de máquinas: proteger os equipamentos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Um borne – dois tipos de conexão. Beneficie das vantagens de cada sistema.

  • Bornes plugáveis
    Bornes plugáveis

    Contato de alto desempenho e ligação com proteção contra contato dos dedos – estas são as características inteligentes dos bornes plugáveis.

  • Conectores de triagem e distribuidores de potencial
    Conectores de triagem e distribuidores de potencial

    Pode jumpear sinais de forma segura com um inovador sistema de controle por cores e com até menos 20% de espaço necessário.

  • Miniterminais e microterminais
    Miniterminais e microterminais

    Miniterminais e microterminais para todas as aplicações em espaços restritos

  • Quadros de triagem
    Quadros de triagem

    Pode jumpear sinais de forma segura com um inovador sistema de controle por cores e com uma densidade de integração até 20% maior.

  • Sistema de conexão de teste
    Sistema de conexão de teste

    Com o sistema de teste FAME, você simplifica o teste regular de instalações de distribuição de energia.

  • Terminais de componentes
    Terminais de componentes

    Solucionar tarefas de ligação de maneira individual, flexível e fácil – com os terminais de componentes certos.

  • Terminais de conexão de motor
    Conexão simples de motores

    Faça o cabeamento de seus motores com economia de espaço e tempo.

  • Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina
    Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina

    Separar circuitos de corrente e detectar imediatamente as avarias. Além disso, estão disponíveis diferentes conectores funcionais para equipamento individual.

  • Terminais de passagem
    Terminais de passagem

    Com os terminais de passagem compactos é possível conectar, jumpear de forma flexível e etiquetar confortavelmente bitolas grandes ou pequenas.

  • Terminais de vários condutores
    Terminais de vários condutores

    Distribuir potenciais facilmente com terminais de vários condutores e conectar em segurança diferentes tipos de condutor ou bitolas.

  • Terminais de vários níveis
    Terminais de vários níveis

    Distribuir potenciais facilmente em espaços restritos. Com os terminais de vários níveis, o cabeamento é confortável.

  • Terminais terra
    Terminais terra

    Estabelecer conexões PE com rapidez: basta encaixar os terminais terra no trilho de fixação.

Procurar em Conexão push-in

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a tecnologia de conexão push-in você pode agora contatar de forma fácil condutores a partir de 0,25 mm², diretamente e sem ferramenta. O contato de mola especial permite um encaixe fácil e convence com uma alta qualidade de contato.

Suas vantagens

  • Conexão de condutores previamente tratados e rígidos com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável através de forças de encaixe 50 % mais baixas
  • Cabeamento e operação seguros por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Condutor fácil de soltar sem ferramenta especial
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete
  • As réguas de bornes com conexão push-in fazem parte do sistema COMPLETE line

Réguas de bornes PT

Réguas de bornes push-in PT  

Réguas de bornes push-in PT

Com as réguas de bornes PT com tecnologia de conexão push-in, você tem à escolha para qualquer tarefa o borne certo com diâmetros nominais de 1,5 a 185 mm².
A conexão é confortável: encaixe condutores, rígidos ou equipados com terminais tubulares, a partir de 0,25 mm² no canal de condutores. A mola de contato abre automaticamente e assegura a força de pressão necessária contra a barra de corrente. Na instalação de condutores pequenos a partir de 0,14 mm² utilize uma chave de fenda padrão para acionar a mola de contato.
Essas réguas de bornes utilizam as vantagens do sistema CLIPLINE complete. Fazem parte deste âmbito a combinação livre de todas as tecnologias de conexão e os acessórios padronizados do sistema.

PTV - A combinação de conexão push-in e borne parafuso

Família de produtos PTV com condutores conectados lateralmente  

Família de produtos PTV com condutores conectados lateralmente

As réguas de bornes PTV combinam as vantagens da conexão push-in sem ferramenta com a introdução lateral de condutor do borne parafuso. A tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta garante uma conexão de condutores com economia de tempo com forças de encaixe reduzidas e uma elevada proteção contra vibrações. Através da introdução lateral de condutor dos bornes também é possível um cabeamento claro sem raios de torção. A introdução reta do condutor daí resultante, desde o borne à canaleta, facilita consideravelmente a colocação e leitura da identificação de condutores.

A tecnologia de conexão push-in em detalhe

  • Conexão de condutores direta sem ferramenta para condutores rígidos ou pré-montados com terminais tubulares.
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores rígidos e de outros com terminal tubular a partir de 0,25 mm² simultaneamente com forças de extração do condutor máximas.
  • Encaixe confortável através de forças de encaixe 50 % mais baixas.
  • É fácil soltar os condutores com qualquer ferramenta através do gatilho de acionamento, sem contato direto com as peças energizadas.
  • Para poder conectar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal tubular, durante o encaixe basta acionar o gatilho.
  • Cabeamento e operação seguros por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes.
  • Conexão de todos os tipos de condutores com uma confortável conexão frontal.
 
A tecnologia de conexão push-in em detalhe

Bornes de alta corrente PTPOWER

Conexão simples através da tecnologia Power-Turn  

Conexão simples através da tecnologia Power-Turn

Os bornes de alta corrente com a tecnologia de conexão Power-Turn recentemente desenvolvida oferecem a opção de conexão atualmente mais rápida e fácil para o cabeamento de condutores grandes. Contate condutores de até 185 mm², girando simplesmente a alavanca de comando – pronto.

Em alternativa, e com a alavanca fechada, os condutores também podem ser encaixados diretamente de forma simples e rápida através da tecnologia push-in integrada.

Tecnologia de conexão push-in – Consistente desde o campo até o controlador

A tecnologia de conexão push-in da Phoenix Contact permite cabear de forma fácil e segura toda sua aplicação.

Push-in – A nova experiência de encaixe  

Push-in – A nova experiência de encaixe

De forma contínua, desde o cabeamento de campo até ao cabeamento de potências e controladores, poderá escolher um programa de produtos completo. Contate facilmente e sem ferramenta sensores e atuadores, réguas de bornes e componentes de interface e de automação.
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
Sistema de conexão push-in

Sistema de conexão push-in da Phoenix Contact.

Referrer: https://www.google.com/