DNV
ID de certificação: TAE000010TTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62846Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |
LR
ID de certificação: 12/20038 (E3)BV
ID de certificação: 37796/B1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40040917Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
PRS
ID de certificação: TE/2107/880590/21cUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 85 A | 20 - 4 |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 85 A | 20 - 4 |