Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Disjuntores de proteção em resumo

Disjuntores de proteção

Os disjuntores de proteção protegem seus equipamentos contra sobrecarga e correntes de curto-circuito e, em caso de erro, desconectam especificamente apenas o circuito de corrente afetado. Para uma proteção ideal, nossos disjuntores funcionam com diversas tecnologias: eletrônica, termomagnética e térmica. Otimize seu processo de produção e reduza os tempos de imobilização através da utilização de nossa proteção contra sobrecorrente.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade da instalação através da proteção seletiva com fusíveis
  • Proteção confiável dos seus dispositivos – desligamento direcionado em caso de falha
  • Utilização flexível devido a vários mecanismos de disparo e pequenos escalonamentos da corrente nominal
  • Soluções para várias aplicações graças ao abrangente programa de produtos
Disjuntores de proteção eletrônicos e termomagnéticos

Disjuntores de proteção eletrônicos e termomagnéticos

Diferentes tecnologias dos disjuntores

Dependendo da função, os disjuntores de proteção podem ser classificados da seguinte maneira:

  • Disjuntores de proteção térmicos para a proteção em caso de sobrecarga
  • Disjuntores termomagnéticos para a proteção em caso de sobrecarga e curto-circuito
  • Disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção em caso de sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha ou elevada capacidade de entrada
Configurador CAPAROC
Seu sistema de disjuntores de proteção

Configure seu sistema de disjuntores de proteção para seus requisitos. Além disso, você recebe todos os dados de planejamento importantes, como modelos 2D e 3D, uma ficha técnica do sistema e um código individual. Encomende seu sistema individual logo a partir de 1 unidade.

Configurar agora
Pessoa em frente a um monitor com configurador CAPAROC na tela

Desligamento direcionado

Geralmente, os disjuntores protegem os equipamentos de forma individual. Em caso de falha, eles desligam de modo direcionado apenas o atuador ou sensor afetado no circuito com falha.

Isso significa que o processo de produção continua sem interrupções.
Dependendo da função, os disjuntores de proteção podem ser classificados da seguinte maneira:

  • Disjuntores de proteção térmicos para a proteção em caso de sobrecarga
  • Disjuntores de proteção termomagnéticos para a proteção em caso de sobrecarga e curto-circuito
  • Disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção em caso de sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha ou elevada capacidade de entrada
Tempo de resposta em caso de sobrecarga

Tempo de resposta em caso de curto-circuito

Sua aplicação está protegida de modo ideal contra

Disjuntores de proteção térmicos Adequado Inadequado Sobrecarga
Disjuntores termomagnéticos Adequado Ideal Sobrecarga, curto-circuito e linhas de grande extensão (graças à curva característica de disparo SFB)
Disjuntores eletrônicos de proteção Ideal Ideal Sobrecarga, curto-circuito e linhas de grande extensão
e-paper
Resumo do portfólio

Com nossos disjuntores de proteção, você pode proteger sua instalação de forma segura e confiável contra correntes de sobrecarga e curto-circuito. Saiba mais sobre todo o nosso portfólio de disjuntores eletrônicos, termomagnéticos e térmicos.

Abrir E-Paper
Seleção do portfólio de disjuntores de proteção
Título da brochura CAPAROC

Mais informações sobre disjuntores de proteção como E-Paper

Aqui você obtém mais informações em formato digital sobre nossos disjuntores de proteção. Veja o E-Paper ou baixe nossas brochuras como arquivos PDF.

Disjuntor de proteção e disjuntor mostrados lado a lado

Disjuntor de proteção ou disjuntor?

Disjuntores de proteção:
• Função: protege dispositivos individuais ou circuitos de corrente menores contra sobrecarga e curto-circuito.
• Área de aplicação: é usado principalmente em circuitos de controle, circuitos de sinal ou para proteger de dispositivos eletrônicos.
• Capacidade: menor capacidade de comutação, mas perfeito para proteger dispositivos sensíveis.
• Reusabilidade: pode ser ligado novamente após o disparo.

Disjuntores:
• Função: protege instalações elétricas contra sobrecarga e curto-circuito.
• Área de aplicação: é usado em distribuições principais e instalações elétricas maiores.
• Capacidade: pode comutar e interromper altas correntes de curto-circuito.
• Reusabilidade: também pode ser ligado novamente após o disparo.