Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Fonte de alimentação QUINT POWER com a máxima funcionalidade

Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

As potentes fontes de alimentação QUINT POWER de alta funcionalidade oferecem a máxima disponibilidade da instalação, através da SFB Technology e a configuração individual dos limites de sinalização e das curvas características. As fontes de alimentação QUINT POWER abaixo de 100 W oferecem uma combinação ímpar de monitoramento funcional preventivo e reserva de potência forte com tamanho mínimo.

Suas vantagens

  • A SFB Technology aciona de forma seletiva os mini-disjuntores padrão. Os consumidores conectados em paralelo continuam a funcionar
  • O monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
  • Reserva de potência para expansão fácil da instalação com boost estático com uma potência permanente até 125 %. Partida de cargas pesadas graças ao boost dinâmico com até 200 % durante 5 s
  • Alta imunidade a interferência graças ao centelhador a gás integrado e mais de 20 ms de tempo de autonomia em caso de falha de rede
  • Design robusto na caixa metálica com faixa ampla de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • As fontes de alimentação com a máxima funcionalidade fazem parte do sistema COMPLETE line

Fontes de alimentação QUINT POWER Eficientes e confiáveis de 1 a 40 A

Mapa de imagem interativo: Família QUINT POWER
QUINT POWER <100 W
Mesmo com um tamanho reduzido, QUINT POWER satisfaz os altos requisitos da instalação mesmo na faixa de potência até 100 W.
QUINT POWER <100 W
Fonte de alimentação QUINT POWER com 40 A
As fontes de alimentação de alto desempenho estão disponíveis até 40 A.
Fonte de alimentação QUINT POWER com 40 A
Variante Plus de QUINT POWER
As fontes de alimentação foram concebidas para aplicações em condições ambientais extremas.
Variante Plus de QUINT POWER
Fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER
A fonte de alimentação comunicativa oferece total transparência através dos dados operacionais.
Fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER

As fontes de alimentação de alto desempenho QUINT POWER com SFB Technology, monitoramento funcional preventivo e ajustes adaptáveis aumentam a disponibilidade de sua instalação.

Com as QUINYs, as fontes de alimentação <100 W da família QUINT, oferecemos uma combinação ímpar de monitoramento funcional preventivo e reserva de potência potente com tamanho mínimo. Selecione, além disso, sua QUINY para a faixa de baixa potência com conexão a parafuso ou push-in.

Fontes de alimentação comunicativas QUINT POWER

Fontes de alimentação comunicativas QUINT POWER

Fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER

A fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER oferece total transparência através dos dados operacionais desde o lado AC até o lado de 24 V DC. Ela pode ser integrada e parametrizada de forma rápida e fácil em seu ambiente de controle através de bus de campo ou IO-Link.

Integração via bus de campo:

  • Através da conexão ao sistema de disjuntores de proteção CAPAROC e da interface PROFINET integrada
  • Através da conexão à UPS DC e da interface EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus ou PROFINET integrada

Integração via IO-Link:

  • Conexão direta ao mestre IO-Link

Além disso, a fonte de alimentação comunicativa permite o monitoramento e a manutenção funcionais preventivos e assegura assim a máxima disponibilidade da instalação.

Transparência de dados para a máxima disponibilidade da instalação
Sistema de alimentação de 24 V comunicativo

Combine a fonte de alimentação QUINT POWER com IO-Link com o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC ou a QUINT DC UPS inteligente para obter uma solução de alimentação comunicativa e confiável. O sistema inteligente informa sobre todos os dados operacionais e de diagnóstico relevantes. Graças ao monitoramento funcional preventivo, você reduz assim os tempos de paralisação ao mínimo.

Ir para o sistema de alimentação de 24 V
Fonte de alimentação, disjuntor de proteção e UPS
Fontes de alimentação QUINT POWER

QUINT POWER – Perfeitamente adaptável à sua aplicação

Configurador para fontes de alimentação QUINT POWER

Ajuste individualmente os diferentes parâmetros como os limites de sinalização, as curvas características ou a tensão de saída. Encomende sua fonte de alimentação personalizada logo a partir de 1 unidade.

Vídeo do produto

Fonte de alimentação para a segurança funcional

A fonte de alimentação QUINT POWER

Fonte de alimentação para segurança funcional

A fonte de alimentação QUINT POWER satisfaz as demandas de segurança funcional (SIL) e garante a máxima segurança operacional. No modo paralelo e com uma conexão a diferentes fases, a carga pode ser alimentada de forma confiável mesmo em caso de problemas com a tensão de entrada.

Aplique a variante Plus da fonte de alimentação de 20 A ou também a combinação da QUINT POWER com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING em aplicações com segurança funcional até um nível de integridade de segurança SIL 3 (IEC 61508).

Fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC

Fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC

QUINT POWER com 110 V DC

Com a nova fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC na saída, a ligação em série de várias fontes de alimentação terá um fim. Graças à nova fonte de alimentação, você alimenta aplicações até uma faixa de tensão de 135 V DC com somente um equipamento. A solução ideal para a tecnologia energética e de processos.

Tecnologias e vantagens de QUINT POWER

SFB Technology
Luz de máquina
Expansão de instalações simples com QUINT POWER
SFB Technology

Para poder acionar mini-disjuntores padrão de forma magnética e, portanto, rápida, as fontes de alimentação têm de fornecer brevemente um valor múltiplo da corrente nominal.
A fonte de alimentação QUINT POWER aciona mini-disjuntores padrão de forma confiável e rápida através da SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com até 6 vezes a corrente nominal por 15 ms. Os circuitos de corrente com erros são seletivamente desligados, o erro é identificado e as partes importantes da instalação permanecem em operação.

Mais sobre SFB Technology
Luz de máquina

A fonte de alimentação QUINT POWER monitora permanentemente a corrente e a tensão de saída. O monitoramento funcional preventivo visualiza estados operacionais críticos e os informa ao controlador, antes de ocorrerem erros. O monitoramento remoto ocorre através de saídas de comutação ativas e contatos de relé sem potencial de terra.

Expansão de instalações simples com QUINT POWER

Com a fonte de alimentação QUINT POWER pode expandir facilmente as instalações. Para tal, o boost estático fornece continuamente até 125 % da corrente nominal. Para iniciar cargas pesadas, o boost dinâmico disponibiliza adicionalmente por 5 s até 200 % da corrente nominal.

Com funções diversas para a máxima disponibilidade do sistema

As fontes de alimentação de alto desempenho QUINT POWER asseguram a máxima disponibilidade da sua instalação, com diversas funções em faixas de potência variáveis. Seja com SFB Technology, ajustes individuais e centelhador a gás integrado ou com economia de espaço e de energia com tipos de conexão diversos – QUINT POWER garante a alimentação confiável da sua instalação.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Monitoramento funcional preventivo
Pode ser encomendada com pré-ajuste
Seleção de conexão a parafuso ou push-in
Reserva de potência boost estático
Reserva de potência boost dinâmico
Centelhador a gás integrado
Profundidade reduzida do dispositivo
Design robusto
Grau de eficiência elevado