Voltar para a visão geral

Monitoramento funcional preventivo

A fonte de alimentação industrial QUINT POWER maximiza a disponibilidade da sua instalação. Isso é garantido, em grande medida, pelo monitoramento funcional preventivo.

Detectar precocemente estados operacionais críticos

Se a fonte de alimentação estiver no modo Boost, esta mensagem funciona como sinal de aviso: para que não ocorram falhas na instalação.  

Monitoramento remoto através da saída de comutação ativa e contato de relé sem potencial

O monitoramento funcional preventivo significa para você e para a sua instalação: a detecção de situações críticas antes do surgimento de falhas.

  • Monitoramento permanente da tensão e corrente de saída
  • Situações críticas são visualizadas e comunicadas da forma seguinte:
    • por LED
    • por contato de relé sem potencial
    • por saída de comutação ativa

Monitoramento no modo POWER BOOST

Monitoramento de uma fonte de alimentação com modo POWER BOOST  

No modo POWER BOOST está disponível a tensão de saída total.

A fonte de alimentação fornece mais do que a corrente nominal indicada:

  • A fonte de alimentação encontra-se no modo POWER BOOST.
  • Ela funciona normalmente – assim como os consumidores acoplados – com uma tensão de saída de 24 V DC.

No modo POWER BOOST ocorre um aumento posterior da carga. Isso é sinalizado e comunicado ao controlador. O monitoramento funcional preventivo reage antes da ocorrência de falhas.

Exemplo: 

O monitoramento funcional preventivo localiza uma esteira transportadora que se move com dificuldades. A instalação pode ser reparada antes que outros consumidores registrem quebras de tensão.  

Experiência prática

Obtenha informações mais detalhadas: o ensaio mostra as vantagens do monitoramento funcional preventivo.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a máxima disponibilidade da instalação