Relés de monitoramento multifuncionais

Relés de monitoramento multifuncionais

Extremamente versátil

Com a série EMD, você monitora os parâmetros elétricos e físicos da instalação. Aproveite as inúmeras opções de aplicação dos equipamentos.

Voltar para Relés de monitoramento

Categorias

Procurar em Relés de monitoramento multifuncionais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de monitoramento multifuncionais oferecem um amplo espectro de funções de monitoramento. Simultaneamente, as opções de regulagem ampliadas e as faixas de tensão de alimentação variáveis tornam os equipamentos particularmente versáteis.

Suas vantagens

  • Utilização em todo o mundo graças à fonte de alimentação de largo espectro ou transformador plugável
  • Manuseio fácil – Ajustar parâmetros confortavelmente com comutador rotativo na parte dianteira da caixa
  • Economia de espaço – com duas saídas de inversor em uma caixa com largura de 22,5 mm
  • Diagnóstico de fácil compreensão por LEDs de status coloridos
  • Reconhecimento rápido de erros devido ao ajuste de regulagem sensível e tempos de reação curtos
  • Funcionamento seguro com circuitos de medição e de alimentação isolados galvanicamente

A solução de monitoramento universal

Relés de monitoramento EMD  

Extremamente versáteis - relés de monitoramento EMD multifuncionais

Os relés de monitoramento multifuncionais são a solução econômica para um controle contínuo de parâmetros elétricos e físicos importantes da instalação.

Com a série EMD, você monitora:

  • Sobretensão e subtensão
  • Sobrecorrente e subcorrente
  • Queda de fase, sequência de fase e assimetria de fase
  • Fator de potência e potência ativa
  • Temperatura de enrolamento do motor
  • Níveis de enchimento

Outras informações