Relé de monitoramento de tensão monofásico, fonte de alimentação de ampla faixa com 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e funções que podem ser selecionadas através da configuração.
Monitoramento de tensão
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 160 ... 300 V AC, subtensão, função janela, queda de fases, assimetria, fonte de alimentação de amplo alcance, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões monofásicas de 24 V AC/DC ou 230 V AC, subtensão ou janela, 1 contato reversível, com conexão push-in
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 280...520 V AC, subtensão, função janela, sequência de fases, queda de fases, assimetria, fonte de alimentação de amplo alcance, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento de tensão trifásica, com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de perda de fase, assimetria (assimetria ajustável) e condutor neutro. Fonte de alimentação de ampla faixa com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e suporte para memória de erros e comunicação NFC. Teste de valor efetivo real. Conexão de encaixe.
Relé de monitoramento de tensão trifásica, com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de perda de fase, assimetria (assimetria ajustável) e condutor neutro. Fonte de alimentação de ampla faixa com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e suporte para memória de erros e comunicação NFC. Teste de valor efetivo real. Conexão a parafuso.
Relé de monitoramento de tensão trifásica, com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de perda de fase, assimetria (assimetria ajustável) e condutor neutro. Fonte de alimentação de ampla faixa com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e suporte para memória de erros e comunicação NFC. Teste de valor efetivo real. Conexão de encaixe.
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 400 V AC ±30 %, Window ou Window com sequência, 1 contato reversível, com conexão push-in
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões monofásicas de 0...300 V AC/DC, sobretensão/subtensão ou função janela, memória de erro, fonte de alimentação de amplo alcance, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 400 V AC ±30 %, janela ou janela com sequência de fases, 1 contato reversível, com conexão por rosqueamento