Sistema modular de relés de segurança

Sistema modular de relés de segurança

Segurança – simples como um módulo

O sistema de segurança à sua medida está perfeitamente adaptado às suas funções de segurança.

Voltar para Relé de segurança

Categorias

Procurar em Sistema modular de relés de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Segurança funcional em princípio modular: você configura seu sistema de segurança de acordo com suas necessidades. Em combinação com o relé de segurança mestre e o conector bus para trilho de fixação, esta solução oferece a maior flexibilidade para integrar individualmente segurança funcional.

Suas vantagens

  • Otimizar os equipamentos de segurança, pois só é necessário um relé de segurança mestre para diferentes funções
  • Colocação em funcionamento rápida e segura graças ao reconhecimento automático do tipo de funcionamento
  • Adaptável individualmente com contatos de comutação expansíveis
  • Sem cabeamento transversal complexo graças ao conector bus para trilho de fixação

Proteção modular e flexível de máquinas

Sistema expansível de relés de segurança  

Expansível de forma flexível até 42 contatos

O sistema de segurança se baseia no relé de segurança mestre PSR-SDC4. Com ele você monitora de forma confiável a parada de emergência, portas de proteção ou cortinas de luz. Através do conector bus para trilho de fixação, é possível conectar até dez relés de segurança adicionais ao relé mestre. Não sendo necessária a configuração, pois o relé mestre reconhece automaticamente todos os modos de operação.

Desse modo, você realiza rápida e economicamente um sistema de segurança com, no máximo, 42 contatos.

Os relés de tempo para segurança funcional podem ser ajustados para 0,3 até 30 segundos de retardo de inclinação.

Interface para segurança funcional

Sistema de segurança com módulos de entrada PSR-SIM4  

Disponibilizar mais contatos de forma rápida e simples com os módulos de entrada PSR-SIM4

Expanda seu sistema de segurança conforme as necessidades. Com o módulo de entrada PSR-SIM4 você integra oito entradas adicionais sem trabalhos de cabeamento e configuração, p. ex. para quatro portas de proteção.

Segurança funcional diretamente no campo

Caixa de sensor PSR-SACB  

Perfeito para segurança funcional em ambientes industriais duros

Você necessita de um módulo de entrada robusto para "pegar" seus sinais de segurança diretamente no campo? Então a caixa de sensor PSR-SACB é a solução perfeita.

Nos módulos compactos com o grau de proteção IP65/67 você conecta p. ex. quatro relés de porta de proteção com um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto em cada.

Os LEDs informam de forma inequívoca sobre o estado dos contatos conectados. Através das saídas Y1 até Y4 você pode enviar mensagens.
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
Downloads