Miniterminais e microterminais

Miniterminais e microterminais

Terminais pequenos, vantagem máxima

Cabear confortavelmente e montar com flexibilidade em pouco espaço – com os terminais em formato miniatura.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Miniterminais e microterminais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os miniterminais e microterminais com tecnologia de conexão push-in respondem com eficácia à cada vez mais frequente miniaturização na construção de máquinas, de instalações de distribuição elétrica e de armários de distribuição. Apesar de seu tamanho reduzido, os terminais aproveitam as vantagens do sistema CLIPLINE complete, os acessórios padronizados de ponte, marcação e teste.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato compacto com possibilidades flexíveis de montagem
  • Visão geral clara graças à etiquetagem de todos os pontos de prensagem
  • Distribuição de potencial simples devido as pontes conectoras padronizadas
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de microdistribuidores de potencial compactos
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns
  • Estrutura modular com economia de tempo graças a soluções plugáveis

Miniterminais MPT

Miniterminais com possibilidade de jumpeamento  

Miniterminais com possibilidade de jumpeamento

Os miniterminais MPT para o trilho de fixação pequeno NS 15 oferecem vantagens amplas:

  • Distribuir potenciais facilmente através de pontes conectoras padronizadas
  • Visão geral clara graças à etiquetagem com área grande de todos os pontos de prensagem
  • Abertura de teste para pontas de medição de 2,3 mm
  • Estrutura modular graças a terminais plugáveis
  • Terminais terra com o mesmo contorno

Capacidade de conexão:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² a 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² a 4 mm²

Microterminais e microdistribuidores de potencial MP

Microterminais e microdistribuidores de potencial com possibilidades flexíveis de montagem  

Microterminais e microdistribuidores de potencial com possibilidades flexíveis de montagem

Os microterminais MP garantem uma montagem flexível:

  • No trilho de fixação pequeno NS 15
  • Fixação direta com pino de conexão
  • Fixação parafusada com flanges de engate

Os terminais caracterizam-se por:

  • Abertura de teste
  • Possibilidade de identificação com tiras de identificação autoadesivas
  • Capacidade de conexão: 0,14 mm² a 1,5 mm²