MPT 1,5/S - Borne miniatura de passagem
3248100

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Alta economia de espaço graças ao formato compacto
Maior flexibilidade por meio de canais funcionais simples
Visão geral clara devido às ranhuras de marcação em cada ponto de conexão individual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e livre de manutenção
Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns