Miniterminais e microterminais

Terminais pequenos – vantagem máxima

Terminais pequenos – vantagem máxima

Cabear confortavelmente e montar com flexibilidade em pouco espaço – com os terminais em formato miniatura.

Voltar para Conexão a parafuso

Categorias

Procurar em Miniterminais e microterminais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Apesar das dimensões extremamente reduzidas, a etiquetagem e a ligação em ponte dos miniterminais e dos microterminais são semelhantes às das grandes réguas de terminais. A comprovada conexão por rosqueamento tem outras vantagens: conexões de vários condutores e isenção de manutenção.

Suas vantagens

  • Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação de 15 mm
  • Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
  • Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas

Formato compacto

Formato compacto  

Formato compacto

Os miniterminais usam o trilho de fixação pequeno. Com suas dimensões muito compactas, esses terminais são perfeitos para a montagem em caixas de distribuição ou de conexão pequenas para a conexão de motores, por exemplo.

Etiquetagem

Etiquetagem  

Etiquetagem

As réguas de terminais da série MUT dispõem de duas ranhuras para etiquetagem altas e externas, destinadas a receber material de etiquetagem alto como, por exemplo, UC-TM.