Diferentes padrões de comunicação, organizados em estrutura alveolar

Tecnologias de comunicação e transmissão Descubra as possibilidades da tecnologia industrial de comunicação

Uma infraestrutura de comunicação confiável é a base para a digitalização. Dependendo da aplicação, estão disponíveis muitas tecnologias diferentes para transportar dados de A para B: soluções sem e com fio, protocolos de bus de campo e Ethernet, transmissão por cobre e condutor de fibra óptica e muito mais.
Para facilitar a você uma decisão para sua aplicação, nas seguintes páginas apresentamos as principais tecnologias de comunicação e transmissão.

Novas tecnologias de comunicação Universal desde sensor até a Nuvem

Ao passo que anteriormente somente poucos dispositivos eram ligados em rede através da Ethernet, hoje já cresceram grandes redes. No âmbito da digitalização e Indústria 4.0 ou IIoT serão no futuro ligados muitos mais dispositivos de campo. Além dos dados de controle poderá também transferir informações orientadas para as necessidades para diferentes fins para a rede e para a Nuvem. Para controlar estes volumes de dados e poder continuar a utilizar aplicativos críticos em tempo real, são necessárias novas tecnologias como TSN, SPE, APL e 5G.

Tecnologias de transmissão Comunicação confiável - Via cabo ou rádio

Dependendo da demanda, para a transmissão de dados confiável estão disponíveis diferentes tecnologias de transmissão: se você desejar superar distâncias grandes, se recomenda a tecnologia de condutor de fibra óptica. Se a instalação de cabos for cara ou impossível, são apropriadas interfaces sem fio em trajetos curtos ou médios. Se não estiverem disponíveis cabos de comunicação, as redes de telefonia móvel são uma boa alternativa. Saiba nestas páginas mais sobre as vantagens, características e áreas de aplicação das diferentes tecnologias de transmissão.

Industrial Wireless

Tecnologias com fio