Faça o cabeamento de bitolas de condutor grandes de até 185 mm² de forma fácil, segura e rápida
Os bornes à mola de alta corrente PTPOWER com a tecnologia de conexão Power-Turn oferecem a opção de conexão atualmente mais rápida e fácil para o cabeamento de condutores grandes. Conecte condutores de até 185 mm² e 1500 V IEC/1000 V UL por meio de um simples giro na alavanca de comando.
Com a tecnologia de conexão por mola Power-Turn patenteada é possível conectar de forma fácil e rápida condutores grandes com uma chave de fenda padrão e um único movimento de alavanca.
Encaixe fácil e simples, agora também para condutores grandes. Em alternativa, e com a alavanca fechada, os condutores também podem ser encaixados diretamente de forma simples e rápida através do sistema push-in.
Com PTPOWER 35, o jumper redutor possibilita uma conexão simples de bornes de diferentes bitolas nominais, p. ex. com um borne push-in PT 2,5 ou PT 4. Com o jumper redutor é possível criar blocos de alimentação com economia de tempo.
Distribua potenciais com os jumpers de inserção isolados. Elas podem ser facilmente montadas sem ferramentas e travam com segurança no espaço de contato. Graças ao seu formato especial, elas são facilmente identificadas mesmo após a conexão de condutores.
Com a tecnologia de conexão por mola Power-Turn patenteada é possível conectar de forma fácil e rápida condutores grandes com uma chave de fenda padrão e um único movimento de alavanca.
Até três molas de pressão em aço para molas de alta qualidade em combinação com o fundo prismático do corpo do borne asseguram uma conexão de condutores duradoura e resistente a vibrações.
"$pageName" em