TB 95 I - Borne de passagem
3251200

perfil de conexão
tipo de conexão
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 232 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 95 mm2, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, NS 35/7,5, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Suas vantagens

Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras