Terminal de alta corrente - UKH 50
3009118

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 150 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 50 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 70 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, cor: cinza


Detalhes do produto




Geral
Nota Para um contato confiável de condutores de vários fios é recomendado que os condutores de vários fios sejam destorcidos.

Tipo de produto Terminal de alta corrente
Número de conexões 2
Número de linhas 1
Potenciais 1
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão III
Grau de impurezas 3

Tensão de choque de dimensionamento 8 kV
Potência de dissipação máxima com condição nominal 4,73 W

Quantidade de conexões por nível 2
Bitola nominal 50 mm²
Andar 1 em cima 1 embaixo 1
Rosca M6
Torque de aperto 6 ... 8 Nm
Comprimento de isolamento 24 mm
Pino calibrador B10
Conexão conforme norma IEC 60947-7-1
Bitola do condutor, fixa 16 mm² ... 70 mm²
Bitola do condutor AWG 6 ... 2/0 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível 25 mm² ... 70 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG] 3 ... 2/0 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) 25 mm² ... 50 mm²
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) 25 mm² ... 50 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos 10 mm² ... 16 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis 10 mm² ... 16 mm²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico 10 mm² ... 16 mm²
Corrente nominal 150 A
Corrente de carga máxima 150 A (com bitola de condutor de 50 mm²)
Tensão nominal 1000 V
Nota Atenção: Na área de download você encontra liberações de produtos, bitolas de conexão e instruções para a conexão de condutores de alumínio.
Bitola nominal 50 mm²

Dados nominais (ATEX/IECEx)
Identificação  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Gama de temperaturas de aplicação -60 °C ... 110 °C
Acessório com certificação Ex 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE
1201659 E/AL-NS 32
1201662 E/AL-NS 35
Listagem de pontes Jumper fixo / FBI 2-20-EX / 0201113
Jumper fixo / FBI 3-20-EX / 0201812
Dados de ponte 130,5 A / 50 mm²
Elevação de temperatura Ex 40 K (133 A / 50 mm²)
Tensão nominal 690 V
para jumpeamento com jumper 690 V
Tensão de isolamento nominal 630 V
Saída (constante)
Nível Ex Geral
Corrente nominal 133 A
Corrente de carga máxima 133 A
Resistência de passagem 0,1 mΩ
Dados de conexão Ex Geral
Faixa de torque 6 Nm ... 8 Nm
Bitola nominal 50 mm²
Bitola nominal AWG 1/0
Capacidade de conexão, cabo rígido 16 mm² ... 50 mm²
Capacidade de conexão AWG 6 ... 1/0
Capacidade de conexão, cabo flexível 25 mm² ... 50 mm²
Capacidade de conexão AWG 4 ... 1/0
2 condutores com o mesmo perfil, fixos 10 mm² ... 16 mm²
2 condutores com a mesma bitola AWG rígida 8 ... 6
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis 10 mm² ... 16 mm²
2 condutores com a mesma bitola AWG flexível 8 ... 6

Desenho com dimensões
Largura 20 mm
Altura 76 mm
Altura NS 35/15 83,5 mm
Altura 3,287 "
Altura NS 32 81 mm
Comprimento 70,5 mm

Cor cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Grupo de material isolante I
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) aprovado

Teste de tensão de impulso
Tensão de teste Valor de referência 9,8 kV
Resultado Aprovado no teste
Teste de elevação de temperatura
Demanda Teste de elevação de temperatura Elevação de temperatura ≤ 45 K
Resultado Aprovado no teste
Resistência de corrente de curto prazo 50 mm² 6 kA
Resultado Aprovado no teste
Rigidez dielétrica de frequência normal
Tensão de teste Valor de referência 2,2 kV
Resultado Aprovado no teste

Dados mecânicos
Parede lateral aberta Não

Resistência mecânica
Resultado Aprovado no teste
Fixação no suporte
Trilho de fixação/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
Força de teste Valor de referência 10 N
Resultado Aprovado no teste
Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Velocidade de rotação 10 U/min
Rotações 135
Bitola do condutor/peso 16 mm2/2,9 kg
25 mm2/4,5 kg
50 mm² / 9,5 kg
70 mm² /10,4 kg
Resultado Aprovado no teste

Ensaio de fio incandescente
Período de exposição 30 s
Resultado Aprovado no teste
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Conexão conforme norma IEC 60947-7-1

Tipo de montagem NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
NS 35/15-2,3

Código 3009118
Unidades por embalagem 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Chave comercial BE13
Chave de produto BE1311
Página de catálogo Página 189 (C-1-2019)
GTIN 4017918091644
Peso por unidade (inclusive embalagem) 120 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 113,4 g
País de origem IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID de certificação: TAE00001CT
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2

CSA

ID de certificação: 13631
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
600 V 150 A 6 - 1/0
Usegroup C
600 V 150 A 6 - 1/0

IECEE CB Scheme

ID de certificação: DE1-62936
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
1000 V 150 A - 50

EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID de certificação: E60425
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
Usegroup B
600 V 150 A 6 - 1/0
Conexão de vários condutores 600 V 150 A 8 - 6
Usegroup C
600 V 150 A 6 - 1/0
Conexão de vários condutores 600 V 150 A 8 - 6

LR

ID de certificação: LR2041789TA

EAC

ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00534

VDE Zeichengenehmigung

ID de certificação: 40036368
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
1000 V 150 A - 50

LR

ID de certificação: LR2004271TA

ATEX

ID de certificação: KEMA98ATEX1786U

cUL Recognized

ID de certificação: E192998
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
600 V 150 A 6 - 1/0

EAC Ex

ID de certificação: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

ID de certificação: IECEx KEM 06.0029U

UL Recognized

ID de certificação: E192998
Approval Specification Data
Tensão nominal UN Corrente nominal IN Bitola AWG Bitola mm2
600 V 150 A 6 - 1/0

CCC

ID de certificação: 2020322313000623

NEPSI

ID de certificação: GYJ20.1195U
X

UKCA-EX

ID de certificação: DEKRA 21UKEX0307U

cULus Recognized


China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal