Terminais de alta corrente

Terminais de alta corrente

Potente

Faça o cabeamento de bitolas de condutor grandes de até 240 mm² de modo seguro.

Voltar para Conexão a parafuso

Categorias

Procurar em Terminais de alta corrente

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que você quiser: a faixa da bitola grande, forças de contato máximas, a capacidade de jumpeamento e as opções de montagem flexíveis fazem dos terminais de alta corrente os mais universais no cabeamento de potência.

Suas vantagens

  • Operação e aplicação simples graças à conexão a parafuso comprovada
  • Livre de manutenção graças a elementos elásticos do corpo do terminal
  • Captação simples da tensão graças a terminais opcionalmente encaixáveis
  • Distribuição de potencial simples através de pontes parafusadas ou de inserção
  • Opções de identificação e teste universais
  • Montagem flexível através de variantes de trilho de fixação ou montagem direta
  • Custos de montagem e logística reduzidos graças a blocos de terminais pré-montados

Distribuidor de potencial de alta corrente

Distribuir potenciais facilmente  

Distribuir potenciais facilmente

Os terminais de alta corrente compactos UKH 70/4X10 com uma tensão nominal de 1500 V são ideais para a utilização na geração regenerativa de energia – em especial em sistemas fotovoltaicos. Quatro terminais de captação integrados com uma bitola de 10 mm² oferecem-lhe uma alimentação ou distribuição de potencial simples. Os blocos de distribuição de potencial são realizados com pontes parafusadas.

Conectores de alta corrente

Combinado com a técnica de conexão por pino  

Combinado com a técnica de conexão por pino

Os conectores de alta corrente UHV estão disponíveis com até 240 mm², oferecendo uma combinação de conexão a parafuso direta, p. ex. para o cabeamento interno, e a conexão por pino de terminais circulares de cabo para o cabeamento externo do quadro de comando.