Regulagem da alimentação para instalações fotovoltaicas

Figura do quadro de comando do regulador de alimentação

Regulagem da alimentação certificada

Preste o seu contributo para a estabilidade da rede.

Voltar para Gerenciamento de parques fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Regulagem da alimentação para instalações fotovoltaicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

O regulador registra os parâmetros na conexão de rede. Com as especificações do operador de rede as variáveis manipuladas são calculadas e transferidas para o inversor. Através deste circuito de controle, a central elétrica fotovoltaica cumpre as funções de suporte de rede para a conexão à média ou alta tensão.

Suas vantagens

  • Operação confiável da instalação e conexão de rede simples graças ao cumprimento de todas as condições de conexão técnicas
  • As soluções de automação inteligentes asseguram custos reduzidos de engenharia e de operação
  • Graças ao software pré-programado, coloque as instalações de produção de energia (IPE) rapidamente em funcionamento
  • As interfaces abertas permitem ampliações específicas do cliente

Controlador

Controlador da regulagem da alimentação  

Controlador da regulagem da alimentação

Certificação conforme VDE-AR-N 4110/-20

Independentemente de se tratar de uma central de cogeração de calor e eletricidade, um aerogerador ou uma instalação fotovoltaica: as instalações de produção de energia que alimentam a rede de média e alta tensão alemã têm de ter, a partir deste ano, uma unidade de regulagem certificada, o chamado regulador IPE. Enquanto até agora uma declaração do fabricante era suficiente, agora é necessário um certificado de um órgão de certificação acreditado conforme DIN EN ISO/IEC 17065. Nosso regulador IPE é certificado conforme VDE-AR-N 4110/-20 e implementa as especificações de potência ativa e potência reativa, bem como o monitoramento das condições de tensão no ponto de conexão da rede.

Combinação de dispositivos de comutação para regulagem da alimentação  

Combinação de dispositivos de comutação para regulagem da alimentação

Solução global

Com as nossas soluções para o quadro de comando prontas a instalar para a regulagem da alimentação, reunimos todos os componentes necessários em uma caixa, como o controlador, a tecnologia de rede e a fonte de alimentação. Com esta solução completa também conduzimos a corrente da sua instalação de produção de energia conforme VDE-AR-N 4110/-20 para a rede elétrica.