Acionadores de motor e equipamentos de comutação eletrônicos

Acionadores de motor e dispositivos de comutação eletrônicos

Os dispositivos de comutação são essenciais para a automação industrial. Oferecemos acionadores de motor e dispositivos de comutação eletrônicos para uma ampla gama de aplicações: acionadores de motor híbridos para comutação e reversão confiáveis de motores. Os acionadores de motor para motores DC são usados para comutação, reversão e frenagem sem desgaste. Os Speed Starters oferecem operação intuitiva, várias velocidades, partida suave e Safe Torque Off (STO). Os disjuntores DC contatam, monitoram e comutam cargas DC elevadas na rede separada DC.

Novos produtos

Disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC no trilho DIN
Relés de carga reversíveis para motores DC no trilho DIN
Gateway IFS PROFIsafe no trilho DIN

Disjuntor DC multifuncional

Proteção, monitoramento e comutação de cargas DC

O disjuntor DC multifuncional CONTACTRON ELR HDC com tecnologia híbrida permite proteger, monitorar e comutar cargas DC elevadas. Aproveite a parametrização intuitiva, o registro de dados, a capacidade de ligação em rede e um aumento sustentável da eficiência graças à recuperação de energia.

Características principais

  • Largura: 85 mm
  • Corrente de operação: 10 A ... 55 A
  • Interfaces de comunicação: IO-Link, DIO
  • Tensão operacional: 0 V ... 810 V
  • Contator contra sobrecorrente, sobretensão e subtensão
  • Parametrização intuitiva com clipx ENGINEER
  • Pré-carregamento integrado para circuitos intermediários
  • Isolamento galvânico de todos os polos com relé

Suas vantagens

  • Comutação sem arco graças à tecnologia híbrida com funções de proteção e monitorização em redes separadas DC
  • Economia de espaço graças a uma largura de apenas 85 mm
  • Evitar picos de corrente graças à função de pré-carregamento integrada
  • Ótima facilidade de uso graças à parametrização intuitiva com clipx ENGINEER e à comunicação simples por meio de IO-Link
  • Aumento sustentável da eficiência por meio da recuperação de energia em redes separadas DC

Acionadores de motor – Comutação segura de motores DC

Relés de carga reversíveis compactos para motores DC

Os relés de carga reversíveis permitem a comutação e a frenagem rápidas de motores DC. Uma saída protegida contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga garante uma operação confiável. O circuito de travamento interno e o cabeamento de carga minimizam o trabalho de cabeamento.

Características principais

  • Comutação e reversão de motores DC de até 24 V DC/10 A
  • Largura compacta: 12,5 mm
  • Tecnologia de conexão push-in
  • Saída protegida contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
  • Comutação rápida e sem desgaste

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade do sistema pela comutação segura e rápida com eletrônica isenta de desgaste
  • Economia de espaço no quadro de comando devido ao formato estreito
  • Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga
  • Operação confiável graças à saída resistente a curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
  • Robustos e insensíveis a choques e vibrações

Gateway IFS PROFIsafe

Rede segura para seus acionadores de motor

O gateway IFS PROFIsafe permite a integração em rede simples de até 15 acionadores de motor. Comute as entradas Enable de seus acionadores de motor com segurança: economize valiosos I/Os no nível de controle e use a solução econômica para o nível de interface.

Características principais

  • Integração de participantes IFS no PROFIsafe
  • Entradas e saídas digitais seguras
  • Entradas e saídas digitais adicionais
  • Segurança funcional para o desligamento individual ou de grupo em motores trifásicos
  • Solução econômica
  • Apenas 45 mm de largura

Suas vantagens

  • Desligamento seguro de acionadores de motor por meio de saídas seguras
  • Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto com apenas 45 mm de largura
  • Opções simples de expansão com I/Os adicionais
  • Configuração rápida, monitoramento de estado e diagnóstico por meio de um software de automação ou da clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Economia de endereços de rede graças à conexão de bus Interface System (IFS)

Acionadores de motor híbridos no trilho DIN

Acionadores de motor híbridos

Acionadores de motor híbridos Os acionadores de motor híbridos compactos permitem ligar e inverter motores de modo rápido e confiável.

Com os acionadores de motor híbridos Stand-Alone, modulares e aptos para a rede, você comuta motores de modo seguro e confiável. Os dispositivos são utilizados sobretudo, onde é necessário reverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por acionamentos de motor diretos e com reversão, que estão disponíveis com as mais diversas funções como PARADA DE EMERGÊNCIA e proteção do motor.

Acionadores de motor para motores de corrente contínua no trilho DIN

Acionadores de motor para motores de corrente contínua

Acionadores de motor para motores de corrente contínua Comute seus motores de corrente contínua de forma rápida e confiável

Relés de carga eletrônicos ou relés eletrônicos reversíveis permitem a comutação rápida de motores de corrente contínua. Os relés reversíveis podem reverter e frear motores de corrente contínua até 24 V/10 A sem desgaste. Assim, você se beneficia de um cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga integrados.

Contatores de estado sólido no trilho DIN

Contatores de estado sólido

Contatores de estado sólido Contatores de semicondutor – sem ruído e confiáveis para qualquer rede de tensão alternada

Contatores de estado sólido são contatores mecânicos claramente superiores em termos de velocidade de comutação, vida útil operacional e robustez. Eles trabalham de modo confiável e com tempos de comutação estáveis até mesmo em atmosferas com poeiras ou quimicamente agressivas. Comutam sem ruído e sem desgaste cargas ôhmicas e indutivas. Os contatores de estado sólido da série CONTACTRON estão disponíveis para redes monofásicas e trifásicas e, dependendo do tipo, também oferecem uma função de inversão.

Variantes de acionador de rotação no trilho DIN

Acionadores de rotação

Acionadores de rotação Conectar, ajustar e iniciar: o novo acionador de rotação com operação especialmente intuitiva

Esta solução compacta oferece todas as funções necessárias para diferentes rotações, partida suave e parada segura graças a Safe Torque Off (STO). A operação segura, fácil e eficiente de motores assíncronos trifásicos é um importante objetivo em muitas aplicações. O CONTACTRON Speed Starter permite uma operação fácil com diferentes rotações desde marcha normal, marcha lenta e partida suave até a eficiência energética e função de rampa.

Disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC no trilho DIN

Disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC

Disjuntor DC Proteja, monitore e comute cargas DC completamente sem arco voltaico

A tecnologia de corrente contínua é a chave para o fornecimento de energia sustentável do futuro. O inovador disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC combina proteção, monitoramento e comutação de cargas em redes separadas DC industriais modernas em um formato extremamente compacto.
Você aproveita a tecnologia híbrida sem desgaste, da parametrização intuitiva, do registro de dados, da capacidade de rede e de um aumento sustentável da eficiência graças à recuperação de energia durante a operação da sua aplicação.