Relé de carga reversível eletrônico, para ativação de motores DC, com indicador luminoso e circuito de proteção, saída: 24 V DC/10 A com um tempo de comutação de 5 ms
Acionadores de motor para motores DC
Relés de carga eletrônicos ou relés eletrônicos reversíveis permitem a ligação rápida de motores de corrente contínua comutados mecanicamente. Nossos relés eletrônicos reversíveis permitem reverter e frenar motores DC até 24 V/10 A sem desgaste. Uma saída à prova de curto-circuito, de sobretensão e sobrecarga garante a aplicação confiável na instalação. Graças ao circuito de travamento interna e ao cabeamento de carga, as despesas de cabeamento são reduzidas ao mínimo.
Relé de carga reversível eletrônico, para ativação de motores DC, com indicador luminoso e circuito de proteção, saída: 24 V DC/3 A com um tempo de comutação de 5 ms
PLC-INTERFACE como relé eletrônico de inversão de carga, composta por terminal básico PLC-BSC.../21 com conexão a parafuso e circuito integrado, para o controle de motores DC com indicador luminoso e circuito de proteção, saída: 10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE como relé eletrônico de inversão de carga, composta por borne básico PLC-BPT.../21 com conexão push-in e circuito integrado, para o controle de motores DC com indicador luminoso e circuito de proteção, saída: 10 ... 30 V DC/2 A
Suas vantagens
• Comutação confiável e rápida graças à eletrônica sem desgaste
• Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga
• Arranque direto e reversão de motores de corrente contínua comutados mecanicamente
• Robusto e insensível a choques e vibrações
Novos produtos
Acionadores de motor – Comutação segura de motores DC
Relés de carga reversíveis compactos para motores DC
Os relés de carga reversíveis permitem a comutação e a frenagem rápidas de motores DC. Uma saída protegida contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga garante uma operação confiável. O circuito de travamento interno e o cabeamento de carga minimizam o trabalho de cabeamento.
Características principais
- Comutação e reversão de motores DC de até 24 V DC/10 A
- Largura compacta: 12,5 mm
- Tecnologia de conexão push-in
- Saída protegida contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
- Comutação rápida e sem desgaste
Suas vantagens
- Alta disponibilidade do sistema pela comutação segura e rápida com eletrônica isenta de desgaste
- Economia de espaço no quadro de comando devido ao formato estreito
- Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga
- Operação confiável graças à saída resistente a curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
- Robustos e insensíveis a choques e vibrações