Disjuntores eletrônicos de proteção

Disjuntores eletrônicos de proteção

Proteção de equipamentos adequada a suas necessidades

Descubra o portfólio completo de disjuntores eletrônicos de proteção.

Voltar para Disjuntores de proteção

Categorias

Procurar em Disjuntores eletrônicos de proteção

Exibir todos os produtos dessa categoria

O portfólio completo de disjuntores eletrônicos de proteção oferece proteção inteligente para seu sistema de fornecimento de energia. Beneficie do mais simples manuseio e de uma seleção de produtos fácil.

Suas vantagens

  • A proteção de equipamentos ideal para cada requisito, graças a um portfólio completo
  • Estados da instalação perfeitamente controlados graças a análise e sinalização inteligentes de falhas
  • Colocação em funcionamento simples graças a tecnologia de conexão sem ferramenta e operação intuitiva
  • Estar informado sobre o estado da instalação a qualquer momento e em qualquer lugar graças ao controle remoto e à função de sinalização remota
  • Compatível com Indústria 4.0 graças ao monitoramento completo do fornecimento de energia de 24 V
  • Os disjuntores eletrônicos de proteção fazem parte do sistema COMPLETE line

Áreas de aplicação

Máquina de montagem  

Máquina de montagem

Os disjuntores eletrônicos de proteção são especialmente adequados na construção de instalações e de máquinas, com uma tensão de alimentação de 24 V DC.

Eles protegem todas as cargas alimentadas por uma fonte de alimentação de comando.

A limitação de corrente ativa permite proteger de modo confiável até mesmo equipamentos muito distantes. Além do mais, em caso de erro, é evitada a queda da tensão de saída na fonte de alimentação de comando. Desse modo, não é influenciado qualquer outro circuito de corrente e a sua instalação funciona sem interrupções.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Solução de disjuntores de proteção plugáveis