Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UPS DC no trilho de fixação

UPS DC e UPS DC com fonte de alimentação integrada

A UPS DC garante a máxima disponibilidade de sua instalação graças a uma alimentação ininterrupta. Mesmo quando a rede de alimentação falha, a UPS DC continua a alimentar sua instalação de forma confiável. Ela evita falhas e paradas de sua instalação e os processos importantes prosseguem. Selecione a sua solução de UPS com o módulo de bateria adequado ou então com capacidade integrada.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Módulo de capacidade
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Módulo de capacidade
2320571

Módulo de buffer QUINT, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. adaptador para trilho de fixação universal montado UTA 107. Para a parametrização pode ser utilizado o software POWER MANAGEMENT SUITE (código 1252232) disponível na área de downloads.

Novos produtos

TRIO DC UPS com e sem interface no trilho de fixação

Alta disponibilidade em caso de falhas de energia

Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado

Maximize com a TRIO UPS a disponibilidade do sistema em caso de falha de energia. Ela combina sinalização, diagnóstico, conexão com IPCs e PLCs, além de uma função de inicialização a frio em uma caixa compacta. Ela é especialmente confiável graças ao boost dinâmico.

Características principais

  • Estado da bateria (SOH) pode ser lido por meio de LED
  • Partida da bateria por meio de um botão na parte frontal
  • Comportamento de carregamento inteligente graças a sensor de temperatura externo
  • Comunicação opcional via RS-485 ou USB-C
  • Boost dinâmico: capacidade de sobrecarga de 150 % desde a fonte de alimentação
  • Boost dinâmico da bateria: até 400 % da bateria

Suas vantagens

  • Diagnóstico direto graças ao LEDs multicoloridos e contatos de sinal para exibição clara do estado
  • Manuseio simples graças a cabeamento sem ferramenta com push-in
  • Robusta e confiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
  • Economia de espaço graças à combinação fonte de alimentação e UPS em uma caixa
  • Parametrização e monitoramento inteligentes opcionais através de conexão de interface

UPS DC inteligente com IQ Technology

UPS DC inteligente com IQ Technology

UPS DC com IQ Technology

A QUINT DC UPS inteligente garante uma disponibilidade especialmente alta do sistema devido ao sistema de gerenciamento da bateria com IQ Technology e ao mais potente carregador de bateria.
Com a ajuda da interface Ethernet integrada é possível integrar facilmente a UPS em redes industriais estabelecidas.
A interface Ethernet é compatível com:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combine nossos módulos UPS com nossas fontes de alimentação e módulos de bateria e obtenha sua solução ininterrupta individual.

UPS DC com fonte de alimentação integrada

UPS DC com fonte de alimentação integrada

UPS DC com fonte de alimentação integrada

Maximize a disponibilidade de sua instalação em caso de falhas de energia com a TRIO DC UPS.

A TRIO DC UPS combina uma fonte de alimentação ininterrupta com uma fonte de alimentação integrada e, desse modo, economiza espaço no quadro de comando.
A solução robusta oferece funções abrangentes, como sinalização, diagnóstico, conexão com IPCs e PLCs, além de uma função de inicialização a frio em uma caixa compacta.
Graças ao cabeamento sem ferramenta com Push-in Technology, o manuseio e a colocação em funcionamento são particularmente fáceis.
Com o boost dinâmico e o comportamento inteligente de carregamento da bateria, a TRIO DC UPS garante uma confiabilidade particularmente alta.
Selecione o módulo de bateria TRIO adequado de acordo com o tempo de buffer que necessita e configure você mesmo e sem esforço seu sistema completo individual.

UPS DC com bateria integrada

UPS DC com bateria integrada

UPS DC com bateria integrada

A UPS DC compacta com bateria integrada é especialmente econômica em termos de espaço. Por isso, ela é adequada para o recondicionamento simples de instalações existentes. Além disso, a UPS DC se caracteriza por um manuseio particularmente simples, graças à troca de bateria sem ferramenta durante o funcionamento e à interface de comunicação integrada.

UPS DC com capacidade integrada para falhas cíclicas de até vários minutos

UPS DC com capacidade integrada para falhas cíclicas de até vários minutos.

UPS DC com capacidade integrada

A UPS DC com capacidade integrada absorve falhas cíclicas de até vários minutos. Com sua interface integrada, pode ser integrada com facilidade em redes industriais. O módulo de buffer reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa, economizando assim muito espaço. Como acumuladores de energia são utilizados capacitores de dupla camada livres de manutenção.

Dependendo da aplicação, estão disponíveis módulos com 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou mesmo 16 kJ, com e sem interface de comunicação.

SUPORTE TÉCNICO
Configuração de sua UPS DC

Em nossos tutoriais você obtém instruções passo a passo para a configuração do hardware e software de sua UPS DC.

Ir para os tutoriais
Homem assistindo a tutoriais sobre a configuração do UPS DC em um PC