IQ Technology Com a IQ Technology, sua solução de fornecimento de energia fica inteligente. A UPS inteligente com IQ Technology monitora e otimiza o acumulador de energia, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade de suas instalações. Graças a interfaces integradas para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® ou USB, a UPS pode ser integrada sem problemas em redes industriais existentes.

Fontes de alimentação inteligentes QUINT DC UPS em frente a um parque eólico offshore

Inteligência para máxima disponibilidade do sistema

Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) fornecem corrente, mesmo quando a rede falha. Com a nossa IQ Technology você está sempre um passo à frente: ela informa sobre o estado de carga e sobre o tempo restante do acumulador de energia, maximizando sua vida útil operacional e avisando antecipadamente sobre falhas. Todas as informações relevantes são transferidas para seu computador e controladores hierarquicamente superiores.

IQ Technology: inteligência para a máxima disponibilidade do sistema

QUINT DC UPS: inteligente e comunicativa
QUINT DC UPS: inteligente e comunicativa YouTube
Gerenciamento inteligente da bateria com IQ Technology

Gerenciamento inteligente da bateria com IQ Technology

Gerenciamento inteligente da bateria

O gerenciamento inteligente da bateria com IQ Technology detecta o tipo de acumulador de energia conectado, adquire todas as informações relevantes e informa-o sobre as mesmas.

SOC – State of Charge
O estado de carga atual e o tempo restante do acumulador de energia são determinados e exibidos permanentemente.

SOH – State of Health
A vida útil operacional restante da bateria é exibida e ocorre um aviso antecipado sobre uma falha.

Monitor para o monitoramento do acumulador de energia

Monitoramento inteligente do acumulador de energia

Monitoramento inteligente do acumulador de energia

Controle inteligente da bateria
Identificação automática do tipo de bateria conectado e maximização da vida útil operacional através de uma característica de carga perfeitamente adaptada.

Carregamento inteligente
A adaptação da corrente de carga garante a recarga mais rápida possível e a disponibilidade do acumulador de energia.

QUINT DC UPS com diversas interfaces

Interfaces para a integração em redes industriais

Integração em redes industriais

A QUINT DC UPS pode ser integrada sem problemas através de diferentes interfaces
nas seguintes redes industriais existentes:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Switch de 2 portas
A nossa QUINT DC UPS possui um switch de 2 portas. Assim, o equipamento pode ser integrado de forma flexível em redes industriais.