Os módulos UPS com acumulador de energia integrado proporcionam uma grande economia de espaço: módulo UPS e acumulador de energia reunidos em uma só caixa. Somente é necessário conectar uma fonte de alimentação a montante.
- Página inicial
- Produtos
- Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
- UPS DC
- Fonte de alimentação ininterrupta - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH
Fonte de alimentação ininterrupta - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH
2320254
Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ e acumulador de energia integrado para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC/5 A, acumulador de energia: AGM chumbo 1,2 Ah, incl. adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Fonte de alimentação ininterrupta |
QUINT USV | |
Eliminação | As baterias usadas não devem ser colocadas no lixo doméstico, mas sim eliminadas de acordo com as normas nacionais em vigor. |
Tecnologia IQ | sim |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | III |
Grau de impurezas | 2 |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Tempo | 316800 h |
Operação DC | |
Tensão de entrada | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 18 V DC ... 30 V DC |
Faixa de tensão de entrada DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | DC |
Tempo de bateria | 50 min. (1 A) |
5 min. (5 A) | |
Consumo de energia | 9,3 A (24 V DC) |
9,7 mA | |
1,7 A | |
7 A | |
Limiar de ligação fixo | ≤ 22,6 V DC |
Eficiência | > 97,1 % (Modo de rede, com o acumulador de energia carregado) |
97,31 % | |
Tensão de saída nominal | 24 V DC |
Faixa de tensão de saída | 18 V DC ... 30 V DC |
Corrente nominal de saída (IN) | 5 A (0 °C ... 40 °C) |
Limitação de corrente de saída | > 7,5 A (Modo de bateria) |
Tempo de proteção | 360 s |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
Potência de saída | 120 W |
Dissipação de energia | 2,5 W (Operação de rede) |
2,7 W (Operação de rede) | |
1,9 W (Operação de rede) | |
3,3 W (Modo de bateria) | |
3,3 W (Modo de bateria) | |
4,1 W (Modo de bateria) | |
Fusível de saída | 1x 15 A |
Pode ser ligado em paralelo | 2 |
Ligável em série | Não |
Operação de rede | |
Tensão de saída nominal | 24 V DC |
Faixa de tensão de saída | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
Corrente nominal de saída (IN) | 5 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (0 °C ... 40 °C) |
Duração | 12 ms (Tecnologia SFB) |
Modo de bateria | |
Tensão de saída nominal | 24 V DC |
Faixa de tensão de saída | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Corrente nominal de saída (IN) | 5 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 32,5 A (0 °C ... 40 °C) |
Duração | 15 ms (Tecnologia SFB) |
Sinal: Alarme | |
Descrição da saída | Relé |
Tensão de saída | ≤ 30 V AC/DC |
Capacidade de corrente | ≤ 100 mA |
Sinal: Carga de bateria | |
Descrição da saída | Relé |
Tensão de saída | ≤ 30 V AC/DC |
Capacidade de corrente | ≤ 100 mA |
Sinal: Modo de bateria | |
Descrição da saída | Relé |
Tensão de saída | ≤ 30 V AC/DC |
Capacidade de corrente | ≤ 100 mA |
Sinal | |
Capacidade de corrente | ≤ 200 mA |
Tensão UN | 24 V DC |
Tensão final de carga | 24 V DC ... 29 V DC (com compensação de temperatura) |
Corrente de carregamento | 0,36 A |
Capacidade nominal | 1,2 Ah |
Tempo de bateria | 50 min. (1 A) |
5 min. (5 A) | |
Máximo tempo de colocação em funcionamento (somente bateria) | 3 Meses (0 °C ... 20 °C) |
1 Meses (30 °C ... 40 °C) | |
Data final para colocação em funcionamento (somente bateria) - faixa | 1 Meses ... 3 Meses (20 °C ... 30 °C) |
Tecnologia de bateria | VRLA-AGM |
Bateria | VRLA-AGM Battery 1.2 Ah |
Tipo bateria | 2x BB Battery BP1.2-12FR (from UPS V/C-level 05) |
Eliminação | As baterias usadas não devem ser colocadas no lixo doméstico, mas sim eliminadas de acordo com as normas nacionais em vigor. |
Tecnologia IQ | sim |
Sensor de temperatura | sim |
Gerenciamento de rede | Sim |
Entrada | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 20 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Comprimento de isolamento | 7 mm |
Rosca | M4 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Saída | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 20 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Comprimento de isolamento | 7 mm |
Rosca | M4 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Sinal | |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Rosca | M4 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Interface | IFS (interface Interface System) |
Tipos de sinalização | LED |
Contado de relé | |
Interface/software | |
Saída de sinal | |
Denominação sinalização | Power In OK |
Indicação de estado | LED |
Observação sobre a sinalização | estático em |
estático em | |
Saída de sinal: Saída de comutação | |
Denominação sinalização | Alarme |
Indicação de estado | LED |
Observação sobre a sinalização | estático em |
Cor | vermelho |
Observação sobre a sinalização | estático em |
Saída de sinal: Saída de comutação | |
Denominação sinalização | Carga de bateria |
Indicação de estado | LED do gráfico de barras |
Observação sobre a sinalização | dinâmico |
Cor | vermelho/verde |
Observação sobre a sinalização | dinâmico |
Saída de sinal: Saída de comutação | |
Denominação sinalização | Modo de bateria |
Indicação de estado | LED |
Observação sobre a sinalização | estático em |
Cor | amarelo |
Observação sobre a sinalização | estático em |
Largura | 88 mm |
Altura | 138 mm |
Profundidade | 125 mm |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 5 mm / 5 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
Cor | alumínio |
Material da caixa | Metal |
Versão da caixa | Chapa de aço galvanizada |
Modelo das peças laterais | Chapa de aço galvanizada, fechada |
Material caixa | Chapa de aço galvanizada |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (carga) | 0 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (descarga) | -20 °C ... 50 °C |
Classe climática | 3K3 (de acordo com EN 60721) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (25 °C, sem condensação) |
Choque | 18 ms, 30g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (de acordo com IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Certificações UL | UL/C-UL reconhecido UL 60950-1 |
UL Listed UL 508 |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Requisitos EMC Emissão de interferências | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos EMC Imunidade a interferência | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | 8 kV (Grau de precisão de teste 4) |
Descarga de ar | 15 kV (Grau de precisão de teste 4) |
Observação | Critério A |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 1 GHz |
Resistência do campo de teste | 20 V/m |
Faixa de frequência | 1 GHz ... 2 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m |
Faixa de frequência | 2 GHz ... 3 GHz |
Resistência do campo de teste | 3 V/m |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Saída | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Sinal | 2 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Entrada | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
E/A/S | assimétrico |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V (Grau de precisão de teste 3) |
Emissão de interferência | |
Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Aplicações ferroviárias | EN 50121-4 |
Norma - Equipamento de instalações de corrente intensa com meios de produção eletrônicos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Segurança elétrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 |
Tipo de montagem | Montagem do trilho de fixação |
Instrução de montagem | alinhamento possível: horizontal 5 mm, vertical 50 mm |
Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
Código | 2320254 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CMUQ |
Chave de produto | CMUQV3 |
Página de catálogo | Página 344 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356554145 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.540 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.137 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.0.1 | 27040705 |
ECLASS-11.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID de certificação: FILE E 211944EAC
ID de certificação: EAC-ZulassungEAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de certificação: FILE E 123528cUL Listed
ID de certificação: FILE E 123528KC
ID de certificação: R-R-PCK-2320254cUL Listed
ID de certificação: FILE E 199827UL Listed
ID de certificação: FILE E 199827cULus Recognized
cULus Listed
cULus Listed
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 3 anos |
Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante em "Downloads" |
Produtos compatíveis
-
Cabo de dados IFS-USB-DATACABLE - 2320500
-
Cabo de dados IFS-RS232-DATACABLE - 2320490
-
Cabo de dados IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487
-
Cabo de dados IFS-OPEN-END-DATACABLE - 2320450
-
Adaptador para montagem QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196
-
Adaptador para montagem UTA 107/30 - 2320089
-
Adaptador para montagem UWA 182/52 - 2938235
-
Disjuntor FUSE 15A/32V FKS ATO - 2908361
-
Módulo de memória IFS-CONFSTICK-L - 2901103
-
Fonte de alimentação ininterrupta da bateria de reposição UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - 1283114
Suas vantagens
Manuseamento fácil mediante detecção automática da bateria, mudança da bateria sem ferramentas durante o funcionamento mediante a interface IFS
Partida confiável de cargas pesadas com a reserva de potência estática POWER BOOST com duração até 1,5 vezes de corrente nominal permanente
Acionamento rápido de disjuntores de linha padrão com tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Utilização universal de equipamentos mediante pacote de homologações abrangente e possibilidades de parametrização e diagnóstico abrangentes