Terminais de componentes

Terminais de componentes

Soluções individuais

Com componentes montados ou com opção de montagem posterior de componentes: com os terminais de componentes você realiza qualquer tarefa de ligação.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Terminais de componentes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você quer utilizar componentes individuais e permanecer flexível na criação de ligações? Os terminais de componentes da Phoenix Contact podem ser utilizados em diferentes aplicações.

Suas vantagens

  • Grande variedade de produtos, uma vez que existem inúmeras versões com LEDs, diodos de bloqueio ou resistências
  • Identificação inequívoca e erros de cabeamento reduzidos devido a esquemas de circuitos impressos
  • Economia de espaço graças ao formato compacto

Uma solução – muitas versões

Terminal de componente com LED  

Visualizar estados operacionais graças a LEDs

Os terminais de componentes podem ser utilizados em diferentes aplicações. Os requisitos de segurança também foram considerados: esquemas de circuitos ou símbolos impressos reduzem consideravelmente o risco de erros de cabeamento.

Escolha de entre diversas variantes:

  • Terminais de componentes com LEDs, para a visualização de estados operacionais em uma instalação
  • Terminais de componentes com diodos de bloqueio, para a proteção de componentes contra refluxos ou resistências
  • Versões com um ou vários andares

Modular e plugável

Conectores de componentes  

Sob medida para sua aplicação: conectores de componentes

Mais flexibilidade ainda com as variantes da Phoenix Contact nas quais você pode montar os componentes desejados. Como complemento prático do terminal de componente disponibilizamos conectores de componente para a utilização em terminais básicos de secionamento.

Os conectores suportam componentes como:

  • Fusíveis
  • Indicadores luminosos
  • Diodos
  • Resistências