Relés de segurança clássicos

Relés de segurança clássicos PSRclassic

Segurança comprovada

Os relés de segurança clássicos oferecem uma grande seleção de funções de segurança e variantes.

Voltar para Relé de segurança

Categorias

Procurar em Relés de segurança clássicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de segurança clássicos PSRclassic da Phoenix Contact são ideais para uma utilização em que sua máquina ou instalação requer um número reduzido de funções de segurança a efetuar, como parada de emergência, cortina de luz ou porta de proteção.

Suas vantagens

  • Utilização versátil – para cada função a solução certa
  • Confiável graças a contatos positivamente guiados
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas com tecnologia de conexão confortável
  • Segurança testada com produtos com certificação TÜV

O relé de segurança adequado para cada função

PSRclassic Relés de segurança clássicos  

PSRclassic oferece uma grande seleção de funções e variantes

Os relés de segurança PSRclassic da Phoenix Contact se comprovaram durante muitos anos. A ligação de 2 canais e os contatos positivamente guiados, permitem comutar de forma confiável funções como controladores de duas mãos ou cortinas de luz.

A tecnologia de conexão a parafuso ou de mola e LEDs de estado asseguram um cabeamento rápido dos contatos e um diagnóstico claro.