Conexão de barreira

Conexão de barreira

Rápida e simples na combinação

Faça o cabeamento de condutores com terminais circulares de cabo de forma confortável, mas também simples e rápida graças à tecnologia push-in.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Conexão de barreira

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trabalhe confortavelmente: com os bornes de barreira BT da Phoenix Contact você conecta condutores de modo seguro e confortável. Em combinação com a tecnologia de conexão push-in, o princípio de conexão a parafuso com parafuso guiado por mola torna seu cabeamento rápido e simples. Os bornes de barreira BT estão disponíveis para a montagem direta ou em trilho de fixação.

Suas vantagens

  • Seleção livre da tecnologia de conexão: satisfação simultânea dos requisitos de cabeamento interno e externo, uma vez que estão integrados diferentes tipos de conexão em um borne
  • Construção flexível em sua aplicação através de diversas possibilidades de montagem: montagem em trilho de fixação ou montagem direta
  • Prático terminal circular de cabo: conexão com o princípio de conexão a parafuso com parafuso guiado por mola, sem manutenção com travamento parafusado integrado
  • Encaixe direto, simples e sem ferramenta com a conexão de vários condutores push-in
  • Distribuição de potencial simples com sistema de jumpers que permite economizar tempo, máxima transparência graças a identificação de grande superfície
  • Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Seleção livre das tecnologias de conexão

Os bornes de barreira BT estão disponíveis com diferentes tecnologias de conexão e como variantes híbridas. Combine de forma inteligente as tecnologias de conexão e aproveite as respectivas vantagens para o quadro de comando e o lado da conexão de campo.

Variantes de conexão BT
Conexão de terminal circular de cabo confortávelConfortável, simples e rápida na combinaçãoVários condutores, um ponto de conexão

Conecte dois condutores de forma simples com os bornes de passagem economizadores de espaço. Tudo o que quiser: a faixa de bitola grande, a capacidade de jumpeamento flexível e as opções de identificação apropriadas fazem dos bornes de passagem da Phoenix Contact os mais universais da tecnologia de conexão.

Faça o cabeamento de condutores com terminais circulares de cabo de forma confortável, mas também simples e rápida graças à tecnologia push-in. Com bornes híbridos da Phoenix Contact combine, de forma competente, as tecnologias de conexão e beneficie individualmente das respectivas vantagens para o quadro de comando e o lado da conexão de campo.

Com bornes para vários condutores, você distribui potenciais economizando espaço e com pouco esforço. Você tem diferentes tipos de condutores ou diferentes bitolas de condutor? Com os bornes para vários condutores push-in da Phoenix Contact você conecta até quatro condutores em cabeamento único por ponto de conexão.

Tipos de montagem: montagem direta ou em trilho de fixação

Tipos de montagem BT

Princípio de conexão a parafuso com parafuso guiado por mola

Conexão de terminal circular de cabo confortável  

Conexão de terminal circular de cabo confortável

Conexão de terminal circular de cabo confortável e segura:

  • Conexão de condutores confortável graças a parafusos de conexão permanentes com suspensão de mola
  • Centragem automática dos parafusos graças à guia perfeita no invólucro do borne
  • Conexão a parafuso resistente a vibrações e sem manutenção graças à arruela elástica integrada
  • Conexão simples de vários condutores
  • Grandes forças de extração do condutor devido a elevada força de contato e grandes superfícies de contato

Tecnologia de conexão push-in

Tecnologia de conexão push-in  

Push-in Technology

Simples na utilização – potente na conexão:

  • Conexão de condutores direta e sem ferramenta para condutores rígidos ou pré-montados com terminais tubulares
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal tubular a partir de 0,25 mm² simultaneamente com forças de extração do condutor máximas
  • É fácil soltar os condutores com qualquer ferramenta através do gatilho de acionamento, sem contato direto com as peças energizadas
  • Para poder conectar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal tubular, basta acionar o gatilho durante o encaixe

Qualidade elevada

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade dos nossos produtos é a chave disso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à ruptura e à corrosão:

  • Sem formação de elementos por umidade
  • Contatos seguros
  • Aquecimento reduzido devido a boa condutibilidade elétrica

Caixa isolante de policarbonato e resistente a choques:

  • Reciclável, sem halogênio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de uso -40 °C a +130 °C
  • Estabilidade dimensional e resistência à deformação pelo calor
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de acordo com a norma UL 94 da classe de inflamabilidade V0

 

Réguas de bornes push-in

Réguas de bornes na conexão push-in  

Réguas de bornes push-in

Com as réguas de bornes PT com tecnologia de conexão push-in, você tem à escolha para qualquer tarefa o borne certo desde 1,5 mm² até 185 mm².
Diferentes séries de bornes têm em consideração os requisitos de todas as aplicações, p. ex. na indústria ferroviária, na tecnologia energética ou para as áreas protegidas contra explosão na indústria de processos.

As réguas de bornes utilizam as vantagens do sistema CLIPLINE complete. Fazem parte deste âmbito a combinação livre de todas as tecnologias de conexão e os acessórios padronizados do sistema.

Tecnologia de conexão push-in – de forma consistente desde o campo até o controlador

Com o programa de produtos push-in abrangente da Phoenix Contact, você pode cabear de forma fácil e rápida toda sua aplicação.

Régua push-in com barreira

Push-in: a nova experiência de encaixe

De forma contínua, desde o cabeamento de campo até ao cabeamento de potências e controladores, poderá escolher um programa de produtos completo. Contate facilmente e sem ferramentas sensores e atuadores, réguas de bornes e componentes de interface e de automação. Push-in: a original da Phoenix Contact.
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
Terminais de barreira BT – seguros em qualquer aplicação

Segurança de contato máxima mesmo sob condições extremas.