Approval
Faixa de monitoramento de tensão
Retardo de desligamento
Função
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões monofásicas de 0...300 V AC/DC, subtensão, tensão de alimentação opcional através do módulo de energia, 1 contato reversível
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões monofásicas de 0...300 V AC/DC, sobretensão/subtensão ou função janela, memória de erro, fonte de alimentação de amplo alcance, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 280...520 V AC, função janela, sem conexão do condutor neutro, tensão de alimentação opcional através do módulo de energia, 1 contato reversível
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 280...520 V AC, subtensão, função janela, sequência de fases, queda de fases, assimetria, fonte de alimentação de amplo alcance, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 350...650 V AC, subtensão, função janela, sequência de fases, queda de fases, assimetria, tensão de alimentação opcional através do módulo de energia, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 483...897 V AC, subtensão, função janela, sequência de fases, queda de fases, assimetria, fonte de alimentação opcional através do módulo de energia, 2 contatos reversíveis
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 280...520 V AC, função janela, com conexão do condutor neutro, tensão de alimentação opcional através do módulo de energia, 1 contato reversível
Relé de monitoramento para monitoramento de tensões trifásicas de 160 ... 300 V AC, subtensão, função janela, queda de fases, assimetria, fonte de alimentação de amplo alcance, 2 contatos reversíveis
"$pageName" em