Lista de produtos Relé de monitoramento de temperatura (termistor)

Filtro

2 resultados

Relé de monitoramento - EMD-BL-PTC - 2906252

Monitoramento da temperatura do enrolamento de motor (máximo 6 PTC) para sensor de temperatura conforme DIN 44081 e DIN 44082 com monitoramento de curto-circuito do circuito do termistor, com conexão a parafuso.

Relé de monitoramento - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Monitoramento da temperatura do enrolamento de motor (máximo 6 PTC) para sensor de temperatura conforme DIN 44081 e DIN 44082 com monitoramento de curto-circuito do circuito do termistor, com conexão push-in.

2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)