Aprovação
Potência nominal
Tensão de saída
Input voltage
Fonte de alimentação TRIO com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: trifásica, saída: 72 V DC/14 A, boost dinâmico, tecnologia de conexão rápida sem ferramenta para condutores rígidos e flexíveis com terminal tubular
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/5 A
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/10 A
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/20 A
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 12 V DC/10 A
Fonte de alimentação TRIO com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásica, saída: 48 V DC / 5 A, boost dinâmico, sistema de conexão rápida sem ferramenta para condutores rígidos e flexíveis com terminal tubular
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 48 V DC/10 A
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/3 A C2LPS
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 12 V DC/5 A C2LPS
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/5 A
"$pageName" em