Lista de produtos Blocos de distribuição de conexão a parafuso

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente nominal

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de ligação - GE 10/2-BA BU - 2701574

Borne de ligação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 71,3 mm, altura: 40 mm, cor: azul, tipo de montagem: Rosqueamento direto

Borne de ligação - GE 35/2-B BU - 2701570

Borne de ligação, tensão nominal: 630 V, corrente nominal: 125 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, largura: 34,8 mm, altura: 44,9 mm, cor: azul, tipo de montagem: Rosqueamento direto

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X25/16 BK - 3071356

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largura: 23 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largura: 23 mm, cor: marrom, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X25/16 BU - 3071358

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largura: 23 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X25/16 GN - 3071359

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largura: 23 mm, cor: verde, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X25/16 GY - 3071355

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 101 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, largura: 23 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X35/25 BK - 3071351

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 125 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largura: 27 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 125 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largura: 27 mm, cor: marrom, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Terminal de derivação do cabo principal - UDB 2X35/25 BU - 3071353

Terminal de derivação do cabo principal, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 125 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, perfil de conexão: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largura: 27 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

12 Resultados