Relés de monitoramento - A solução econômica para controle de parâmetros importantes da instalação

Relé de monitoramento

Os relés de monitoramento são uma solução econômica para o controle de parâmetros elétricos e físicos importantes da instalação. Com os relés de monitoramento EMD monitora sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, falha de fases, sequência de fases, assimetria de fases, fator de potência, potência ativa, bem como temperatura de enrolamento do motor e níveis de enchimento.

Go to Product Detail Page for item 1336547
MACX-MR-3V-900-PT - Relé de monitoramento
MACX-MR-3V-900-PT - Relé de monitoramento
1336547

Relé de monitoramento de tensão trifásica, com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de perda de fase, assimetria (assimetria ajustável) e condutor neutro. Fonte de alimentação de amplo alcance com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e suporte para memória de erros e comunicação NFC. Teste de valor efetivo real.

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - Relé de monitoramento
MACX-MR-3V-690 - Relé de monitoramento
1336410

Relé de monitoramento de tensão trifásica, com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de perda de fase, assimetria (assimetria ajustável) e condutor neutro. Fonte de alimentação de amplo alcance com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e suporte para memória de erros e comunicação NFC. Teste de valor efetivo real.

Go to Product Detail Page for item 1336412
MACX-MR-3V-690-PT - Relé de monitoramento
MACX-MR-3V-690-PT - Relé de monitoramento
1336412

Relé de monitoramento de tensão trifásica, com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de perda de fase, assimetria (assimetria ajustável) e condutor neutro. Fonte de alimentação de amplo alcance com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis, retardo de resposta e suporte para memória de erros e comunicação NFC. Teste de valor efetivo real.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - Relé de monitoramento
MACX-MR-PH-690 - Relé de monitoramento
1336404

Relé de monitoramento de tensão trifásica, alimentação de ampla faixa com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, monitoramento da sequência de fases, falta de fase e assimetria (com assimetria ajustável e retardo de resposta). A configuração é possível via aplicativo de smartphone via comunicação NFC sem fio, saídas 1x2 para contatos de corrente fraca PDT, princípio de circuito fechado, reset automático, conexão a parafuso opcional e conexão de encaixe.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Relé de monitoramento
MACX-MR-PTC-PT - Relé de monitoramento
1336527

Relé para monitoramento de temperatura do enrolamento do motor (máx. 2x3 PTCs) para sensores de temperatura conforme DIN 44081 e DIN 44082 com monitoramento de curto-circuito do circuito PTC, monitoramento dinâmico de ruptura de linha, circuito de detecção de 2 canais.
A leitura é possível via aplicativo de smartphone via comunicação NFC sem fio, saídas 1x2 para contatos de corrente fraca PDT, princípio de circuito fechado, reset manual, conexão a parafuso opcional e conexão de encaixe.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - Relé de monitoramento
MACX-MR-3V-690-R-PT - Relé de monitoramento
1487448

Relé de monitoramento de tensão trifásica, com interface RS-485 (160 V AC ... 690 V AC), com monitoramento de sobretensão, subtensão e janela de tensão, bem como funções de monitoramento de sequência de fases, falha de fase e assimetria (com assimetria ajustável). Fonte de alimentação de amplo alcance com 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com valores limite ajustáveis e retardo de resposta. Oferece suporte ao armazenamento de erros. Suporta comunicação NFC e comunicação Modbus/RTU, com duas opções de configuração. 1 saída de contatos de corrente fraca PDT, conexão de encaixe.

Suas vantagens

  • Aumentar a disponibilidade do sistema e reduzir os tempos de parada
  • Fácil configuração com interface intuitiva
  • Controle direcionado ou desligamento se os valores-limite forem excedidos ou não forem alcançados
Relés de monitoramento com display e botões

Funções versáteis de monitoramento com operação intuitiva

Relés de monitoramento inteligentes

Com o relé de monitoramento inteligente MACX-MR, você obtém funções versáteis de monitoramento através de opções de ajuste ampliadas, grandes faixas de medição e uma ampla faixa de tensão de alimentação.

Suas vantagens com nosso relé de monitoramento inteligente:

  • Visor OLED de alto contraste para configuração no local e exibição dos valores medidos
  • Configuração inteligente e fácil transferência de configurações com o aplicativo MACX-MR via comunicação NFC
  • Ampla faixa de tensão de alimentação com isolamento galvânico do circuito de medição
  • Faixas de medição ampliadas e alta precisão de medição através da medição True RMS
  • Proteção por PIN contra alterações não autorizadas
  • Ajuste preciso do valor-limite sem verificar e calcular os ajustes do potenciômetro

Relé de monitoramento MACX-MR em detalhe

Relés de monitoramento inteligentes, configuração via display e botões
Relé de monitoramento MACX-TR, avaliação de erros via app de smartphone
Relés de monitoramento inteligentes, visão geral do portfólio
Smartphone com aplicativo de configuração para relés de monitoramento
Relés de monitoramento inteligentes, configuração via display e botões

Inicie uma configuração exata do dispositivo com o menu de navegação intuitiva, sem longos testes e cálculos. Use o visor OLED de fácil leitura e os botões de pressão no dispositivo ou o aplicativo de smartphone com funções avançadas.

Relé de monitoramento MACX-TR, avaliação de erros via app de smartphone

Fique de olho até mesmo em pequenos desvios do funcionamento normal. A causa do erro pode ser rapidamente analisada e eliminada por meio de um registro abrangente de código de erro, valor do erro, desvio de valor e tempo de erro. Você tem a opção de configurar os contatos de saída de erro para que seja feita uma distinção entre os diferentes erros.

Relés de monitoramento inteligentes, visão geral do portfólio

Experimente a versatilidade do relé de monitoramento MACX-MR com suas opções de ajuste ampliadas, grande faixa de medição e ampla faixa de tensão de alimentação. O isolamento galvânico do circuito de medição e fornecimento garante alta segurança e precisão.

Smartphone com aplicativo de configuração para relés de monitoramento

Use as muitas possibilidades do aplicativo de smartphone para configurar intuitivamente seu relé de monitoramento. As funções ampliadas incluem a leitura e a transferência de configurações armazenadas para outros relés de monitoramento, bem como a disponibilidade de informações dos dispositivos. Para tornar a configuração ainda mais intuitiva, um diagrama de funções, uma descrição e um lembrete em caso de erros de configuração estão integrados no aplicativo. Com o aplicativo MACX-MR, é feita uma configuração de parâmetros precisa, que é baixada para o dispositivo em lotes. Proteja as configurações do relé de monitoramento contra acesso não autorizado com um código PIN.

Quatro relés de monitoramento compactos em um trilho DIN

Relés de monitoramento compactos – cabeamento rápido e sem ferramentas

Relés de monitoramento compactos

Os relés de monitoramento compactos EMD-BL são ideais para tarefas simples de monitoramento, especialmente na instalação em edifícios e na produção em série.

Suas vantagens com nossos relés de monitoramento compactos:

  • Economia de espaço graças a caixa de instalação compacta
  • Fácil manuseio com chaves rotativas na parte frontal da caixa para ajuste de parâmetros
  • Diagnóstico de fácil compreensão com LED de estado
  • Perfeito para a produção em série graças à solução otimizada em termos de preço para inúmeras funções de monitoramento

Relé de monitoramento EMD-BL em detalhe

Quatro relés de monitoramento lado a lado com mão para comparação de tamanho
Dois relés de monitoramento com uma linha cabeada através da tecnologia de encaixe direto push-in
Relé de monitoramento com chave de fenda para ajuste dos parâmetros através de chave rotativa
Acionamento de transportador com motor, conector de tomada e conexão ao relé de monitoramento
Quatro relés de monitoramento lado a lado com mão para comparação de tamanho

Os dispositivos da série EMD-BL se destacam especialmente por seu formato estreito e pertencem aos relés de monitoramento compactos de nossa família de produtos. Com o aumento da eletrônica no quadro de comando, a falta de espaço é um desafio constante. Graças ao design economizador de espaço, nosso relé de monitoramento é perfeitamente adequado para instalação em edifícios e produção em série.

Dois relés de monitoramento com uma linha cabeada através da tecnologia de encaixe direto push-in

Reduza o tempo de cabeamento muitas vezes com a comprovada tecnologia de encaixe direto push-in. Sem ferramentas e até 50% de redução das forças de inserção, você reduz não só o tempo necessário, mas também os custos do processo. Ambos os relés de monitoramento de tensão e fase são rapidamente instalados devido ao fornecimento do circuito de medição.

Relé de monitoramento com chave de fenda para ajuste dos parâmetros através de chave rotativa

Os parâmetros desejados, tais como faixas de monitoramento e retardo de acionamento, são convenientemente ajustados através de chaves rotativas na parte frontal da caixa. LEDs bem legíveis também oferecem análise rápida no local.

Acionamento de transportador com motor, conector de tomada e conexão ao relé de monitoramento

Monitoramento de corrente: verifique a funcionalidade ou ruptura do fio com monitoramento de subcorrente dos consumidores elétricos e evite situações de sobrecarga ou bloqueios com monitoramento de sobrecorrente.

Monitoramento de fases: monitore todos os parâmetros de fase (falha de fase, sequência de fases e assimetria) em uma rede trifásica

Monitoramento de temperatura: detecte um aquecimento do motor com resistências dependentes da temperatura que ativam o relé para sinalização.

Monitoramento de tensão: proteja máquinas e instalações contra os efeitos prejudiciais da sobretensão ou subtensão.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Aqui você encontrará nossa experiência em comutação, isolamento e amplificação. Escolha o relé certo para sua aplicação desde relés de estado sólido, relés eletromecânicos, relés de acoplamento, optoacopladores, relés de monitoramento ou relés de tempo, até o módulo lógico.

Abrir E-Paper
Família de produtos de relés, optoacopladores, relés de monitoramento e controladores de corrente