Aprovação
Tipo de trilho de fixação
Corrente nominal
Quantidade de conexões
Largura
Cor
Bitola máxima (flexível)
Bitola máxima (rígida)
Borne de vários andares, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de passagem, tipo de conexão: conexão à mola, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, com diodo 1N4007, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne à mola de dois níveis, tipo de conexão: conexão à mola, perfil de conexão: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largura: 4,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne à mola de dois níveis, tipo de conexão: conexão à mola, perfil de conexão: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largura: 4,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne à mola de dois níveis, com conector de potencial, tipo de conexão: conexão à mola, perfil de conexão: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largura: 4,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em