Approval
DIN rail type
Number of connections
Width
Minimum cross section (solid)
Color
Maximum cross section (stranded)
Minimum cross section (stranded)
Connection method
Maximum cross section (solid)
Rated current
Rated voltage
Borne de vários andares, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 3,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 3,5 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, com conector de potencial, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 3,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 56,5 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Terminal de motor, quatro níveis, tipo de conexão: conexão push-in, bitola: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, altura: 91,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de vários andares, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em