Approval
Rated current
Minimum cross section (solid)
Rated voltage
Maximum cross section (stranded)
Minimum cross section (stranded)
Maximum cross section (solid)
Borne de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, largura: 6,2 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material isolante: cerâmica
Régua de terminais de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largura: 8,4 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material de isolamento: cerâmica
Régua de terminais de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, largura: 10,4 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material de isolamento: cerâmica
Borne de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 1 mm²-35 mm², AWG 18-2, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material isolante: cerâmica
"$pageName" em